Applications et interfaces hybrides comme solutions pour l'industrie intégrée

Les câbles hybrides existent depuis longtemps dans le monde de l'informatique. Tout le monde connaît les normes USB ou Power over Ethernet (PoE). À l'aide de ces standards, les appareils en bout de ligne sont alimentés en données et en puissance d'alimentation électrique tout en étant reconnus immédiatement avec leurs spécifications. Avec l'arrivée du concept de l'Industrie Intégrée - reposant sur la fusion de l'informatique et des technologies de l'automatisation - l'industrie est confrontée à des exigences similaires. Les fournisseurs de solutions hybrides combinant, par exemple, la transmission de données et l'alimentation électrique ainsi que les systèmes d'identification automatiques, se multiplient en se diversifiant. HARTING propose des avancées avec des solutions d'interface adaptées.

HARTING PushPull Hybrid : un grand nombre de variantes faciles à utiliser

Avec l'Industrie Intégrée, l'échange de données augmente à tous les niveaux. HARTING a répondu à ces défis en proposant un vaste portfolio de connecteurs RJ45 et M12 pour des débits de données allant de 100 mégabits à 10 gigabits par seconde. La transmission simultanée de données, de signaux et de la puissance d'alimentation entraîne l'évolution des systèmes de câblage utilisés jusqu'alors. C'est pourquoi HARTING a développé des connecteurs tels que HARTING PushPull Hybrid (HPPH), transmettant à la fois les signaux et la puissance d'alimentation. Le produit est considéré comme faisant partie des connecteurs hybrides IP65 / 67 les plus compacts sur le marché.

La face d'accouplement possède quatre contacts pour réseaux Ethernet de catégorie 5 (RJ45) et trois contacts supplémentaires pour l'alimentation électrique allant jusqu'à 5 Ampères. Les avantages résident dans la facilité d'utilisation - grâce à sa petite taille - et le grand nombre de variantes proposées pour les capots/embases et les inserts/faces d'accouplement. Il existe, par exemple, des interfaces de données qui utilisent plusieurs moyens de transmission en parallèle, tels que le cuivre, les câbles de fibre optique (fait de verre de quartz ou de plastique) ou d'air comprimé.

Un connecteur, différents types de transmissions

La généralisation de l'Ethernet industriel entraîne le développement de solutions de plus en plus personnalisées. La transmission simultanée de données et d'énergie via un câble ou un connecteur unique devient de plus en plus attrayante. Par ailleurs, les connecteurs eux-même deviennent plus intelligents car ils prennent en charge des fonctions de diagnostic et de surveillance grâce aux programmes d'application. Pour rendre cette évolution possible, certaines normes acceptées par tous sont nécessaires. Ainsi, il importe de (re-)définir les connexions entre les machines, les systèmes et les composants au regard du concept d'Industrie Intégrée. Face à cela, les approches des différentes entreprises sont très hétérogènes. C'est pourquoi HARTING se coordonne en permanence avec d'autres utilisateurs, les fabricants et les associations d'usagers.

Les applications avec des boîtiers électriques "intelligents" illustrent la tendance du marché. Ces boîtiers intègrent la connectivité Ethernet combinée à l'alimentation électrique. Ceci permet de procéder au câblage de façon plus simple et moins onéreuse sur le terrain comparé aux borniers habituellement utilisés. Avec l'aide d'une application ou de l'OPC-UA, le boîtier peut recevoir des données des appareils en bout de ligne tout en assurant, en même temps, l'alimentation des composants. L'application surveille en outre la consommation électrique simplifiant ainsi le diagnostic et les opérations de maintenance.

PoE : puissance de transmission doublée

Power over Ethernet (PoE) a été utilisé dans le monde de l'informatique pour assurer la connexion Ethernet d'appareils tels que les disques durs ou les adaptateurs WLAN. Les normes IEEE 802.3af-2003 pour la transmission parallèle d'énergie électrique et de données au moyen de câbles à paires torsadées est établie depuis longtemps. Dans le même temps, et grâce à HARTING, la puissance transmissible avec en PoE+ avec la norme (IEEE 802.3at) a plus que doublée, comme celle de Ha-VIS eCon passée à 34,2 W par exemple, faisant ainsi de la place pour de nouvelles applications.