Apps og hybride grænseflader som løsninger til den integrerede industri
Hybridkabler har længe eksisteret i it-verdenen. Alle kender USB- eller PoE-standarderne (Power over Ethernet). Ved hjælp af disse standarder forsynes slutenhederne med datastrøm &, og slutenhederne samt deres specifikationer genkendes automatisk. Med konceptet integreret industri - dvs. sammenlægningen af it- og automatiseringsteknologi - står industrien over for lignende krav. Hybridforsyninger, f.eks. kombinationer af data- og effekttransmission, samt automatiske identifikationssystemer breder sig. HARTING avancerer med de relevante grænsefladeløsninger.
HARTING PushPull Hybrid: Brugervenlighed, stort antal varianter
Med den integrerede industri øges dataudvekslingen på alle niveauer. HARTING har taget udfordringerne op med en bred portefølje af RJ45- og M12-stik til dataoverførselshastigheder fra 100 megabit til 10 gigabit pr. sekund. Samtidig ændrer den parallelle transmission af data, signaler og strøm de kabelstrukturer, der hidtil er blevet anvendt. Derfor udviklede HARTING stik som HARTING PushPull Hybrid (HPPH), der overfører både signaler og strøm. Produktet anses for at være blandt de mest kompakte IP65/67-hybridstik på markedet.
Pasfladen har fire kontakter til Ethernet i kat. 5 (RJ45) og tre ekstra kontakter til en strømforsyning på op til 5 ampere. Fordelene er brugervenlighed - på grund af den lille størrelse - og det store antal varianter, der tilbydes til både hætter/huse og kontaktindsatser/pasflader. Der er f.eks. datagrænseflader, der bruger flere transmissionsmedier parallelt, f.eks. kobber, fiberoptiske kabler (fremstillet af kvartsglas eller plast) eller trykluft.
Et stik, forskellige transmissionstyper
Med den videre etablering af det industrielle Ethernet vil der være behov for flere og flere skræddersyede løsninger. Den samtidige overførsel af data og energi via ét kabel eller stik bliver stadig mere attraktivt. Desuden bliver selve stikkene smartere, når de anvender fejlfindings- og overvågningsfunktioner - ved hjælp af applikationsprogrammer. For at muliggøre denne udvikling er der behov for nogle generelt accepterede standarder. Derfor er det vigtigt at (om)definere forbindelserne mellem maskiner, systemer og komponenter med hensyn til konceptet integreret industri. Virksomhedernes idéer på dette område er meget heterogene. Derfor koordinerer HARTING løbende med andre brugere, producenter og brugerorganisationer på dette område.
Applikationer med "intelligente" strømkasser viser, hvor markedet er på vej hen. Kasserne giver Ethernet-forbindelse i kombination med strømforsyning. Dette resulterer i en meget enklere og billigere ledningsføring i marken - sammenlignet med de typisk anvendte klemrækker. Ved hjælp af en app eller OPC-UA kan kassen modtage data fra slutenheder og samtidig forsyne komponenterne med strøm. Desuden overvåger applikationen strømforbruget, hvilket forenkler fejlsøgning i forbindelse med vedligeholdelse og service.
PoE: Dobbelt transmissionseffekt
PoE (Power over Ethernet) er blevet brugt i it-verdenen til at forbinde Ethernet-enheder såsom harddiske og WLAN-adaptere. Den tilsvarende IEEE-standard 802.3af-2003 for parallel transmission af energi og data via parsnoet kabel er for længst etableret. I mellemtiden har HARTING mere end fordoblet den overførbare effekt med PoE+-standarden (IEEE 802.3at) - f.eks. ved Ha-VIS eCon til 34,2 W - og skabt plads til nye applikationer.
Kort sagt:
- HARTING tilbyder nye grænseflademuligheder til fejlsøgning og overvågningsfunktioner
- Hybride grænseflader, der både overfører data/signaler samt energi, vinder plads i branchen
- Med både Ha-VIS eCon-switche - herunder datastik i RJ45- og M12-formater - samt hybride PushPull-stik tilbyder HARTING løsninger med transmissionshastigheder på mellem 100 megabit og 10 gigabit. Disse grænseflader er især nyttige i industrielle miljøer, hvor produktion og IT er tæt integreret.