통합 산업용 솔루션인 앱 및 하이브리드 인터페이스
하이브리드 케이블은 IT 세계에 오랫동안 존재해 왔습니다. 모든 사람이 USB 또는 PoE(Power over Ethernet) 표준에 익숙합니다. 이러한 표준을 사용하여 최종 기기에는 데이터 & 전력이 공급되며, 최종 기기와 그 사양이 자동으로 인식됩니다. 통합 산업, 즉 IT와 자동화 테크놀로지의 병합의 콘셉트를 적용함으로써, 산업은 유사한 요구사항에 직면하게 됩니다. 자동 식별 시스템뿐만 아니라 데이터 및 전력 전송의 조합과 같은 하이브리드 공급 장치가 확산되고 있습니다. HARTING은 적절한 인터페이스 솔루션으로 발전합니다.
HARTING PushPull 하이브리드: 손쉬운 사용, 다수의 제품 버전
통합 산업이 적용됨에 따라, 교환되는 데이터 용량이 모든 수준에서 증가하고 있습니다. HARTING은 초당 100메가비트에서 10기가비트에 이르는 데이터 전송 속도를 위한 RJ45 및 M12 커넥터의 폭넓은 제품 포트폴리오를 통해 이러한 과제를 해결했습니다. 동시에 데이터, 신호 및 전원의 병렬 전송은 지금까지 사용된 케이블 구조를 변화시킵니다. HARTING이 HPPH(HARTING PushPull Hybrid)와 같은 커넥터를 개발하여 신호와 전력을 모두 전송하는 이유가 바로 여기에 있습니다. 해당 제품은 시장에서 가장 컴팩트한 IP65/67 하이브리드 커넥터 중 하나로 여겨집니다.
체결면은 Cat. 5(RJ45)의 이더넷용 접점이 4개 있고 최대 5A의 전원을 공급할 수 있는 추가 접점이 3개 있습니다. 작은 사이즈로 인한 사용 편리성은 물론 후드/하우징 및 접촉식 인서트/체결면 모두에 대해 제공되는 다수의 변형 제품이 바로 그 이점입니다. 예를 들어 구리, 광섬유 케이블(석영유리 또는 플라스틱으로 제작됨) 또는 압축 공기와 같은 여러 전송 매체를 병렬로 사용하는 데이터 인터페이스가 있습니다.
하나의 커넥터, 다양한 유형의 변속기
산업용 이더넷이 추가로 설치됨에 따라 점점 더 많은 맞춤형 솔루션이 필요할 것입니다. 하나의 케이블 또는 커넥터를 통해 데이터와 에너지를 동시에 전송하는 것이 점점 더 매력적으로 여겨지고 있습니다. 또한 커넥터 자체는 응용 프로그램을 통해 진단 및 모니터링 기능을 채택할 때 더욱 스마트해집니다. 이러한 개발을 가능하게 하기 위해서는 일반적으로 인정되는 표준이 필요합니다. 따라서 통합 산업의 개념과 관련하여 기계, 시스템 및 구성 요소 간의 연결을 다시 정의하는 것이 중요합니다. 이러한 측면에서 기업의 아이디어는 매우 이질적입니다. 그렇기 때문에 HARTING은 이 분야의 다른 사용자, 제조업체 및 사용자 조직과 지속적으로 협력합니다.
"스마트" 전원 박스가 장착된 어플리케이션이 시장을 주도하고 있습니다. 이 박스는 전원 공급 장치와 함께 이더넷 연결을 제공합니다. 따라서 일반적으로 사용되는 터미널 블록에 비해 현장에서 배선이 훨씬 간단하고 저렴해집니다. 앱 또는 OPC-UA의 도움으로 박스는 최종 장치로부터 데이터를 수신할 수 있으며, 동시에 구성 요소에 전원을 공급할 수 있습니다. 또한 이 어플리케이션은 전력 소비를 모니터링하여 유지보수 및 서비스에서 진단을 단순화합니다.
PoE: 2배의 전송 출력
PoE(Power over Ethernet)는 IT 세계에서 하드 디스크 및 WLAN 어댑터와 같은 이더넷 장치를 연결하는 데 사용되었습니다. 트위스트 페어 케이블을 통한 에너지 및 데이터의 병렬 전송을 위한 해당 IEEE 표준 802.3af-2003이 이미 확립된 지 오래입니다. 그동안 HARTING은 PoE + 표준(IEEE 802.3at)을 통해 전송 가능 전력을 두 배 이상 증가시켰으며, 예를 들어 Ha-VIS eCon에서 34.2W로 확장했으며, 새로운 어플리케이션을 위한 공간을 만들었습니다.
요약하면:
- HARTING은 진단 및 모니터링 기능을 위한 새로운 인터페이스 옵션을 제공합니다.
- 에너지뿐만 아니라 데이터/신호를 전송하는 하이브리드 인터페이스가 업계에서 입지를 굳히고 있습니다.
- HARTING은 RJ45 및 M12 형식의 데이터 커넥터를 포함한 Ha-VIS eCon 스위치와 하이브리드 PushPull 커넥터를 모두 사용하여 전송 속도가 100MB에서 10GB 사이인 솔루션을 제공합니다. 이러한 인터페이스는 제조와 IT가 긴밀하게 통합된 산업 환경에서 특히 유용합니다.