Apps en hybride interfaces als oplossingen voor de Integrated Industry
Hybride bekabeling bestaat in de IT-wereld al geruime tijd. Iedereen kent de USB of de Power over Ethernet (PoE) -standaarden. Met deze standaarden worden eindapparaten voorzien van data & vermogen, en worden eindapparaten evenals hun specificaties automatisch herkend. Met het Integrated Industry-concept – d.w.z. de fusie van IT en automatiseringstechnologie – wordt de industrie geconfronteerd met vergelijkbare vereisten. Hybride aanvoer, bijv. combinaties van data en voeding, evenals automatische identificatiesystemen, komen steeds vaker voor. HARTING maakt vorderingen met de passende interfaceoplossingen.
HARTING PushPull Hybride: gebruiksgemak, groot aantal varianten
Met de Integrated Industry neemt de gegevensuitwisseling op alle niveaus toe. HARTING heeft de uitdagingen geadresseerd met een uitgebreid programma van RJ45- en M12-connectoren voor transmissiesnelheden van 100 megabit tot 10 gigabit per seconde. Tegelijkertijd verandert de parallelle transmissie van data, signalen en vermogen de bekabelingsstructuren die tot dusver werden gebruikt. Daarom heeft HARTING connectoren ontwikkeld, zoals de HARTING PushPull Hybride (HPPH), die zowel signalen als vermogen overdragen. Het product wordt beschouwd als één van de meest compacte IP65/67-hybride connectoren op de markt.
Het aansluitvlak heeft vier contacten voor het ethernet in cat. 5 (RJ45) en drie andere contacten voor een voeding van max. 5 ampère. De voordelen zijn het gebruiksgemak – vanwege het kleine formaat – en het grote aantal varianten dat wordt aangeboden voor zowel kappen/behuizingen als contactinzetstukken/aansluitvlakken. Er zijn bijvoorbeeld data-interfaces die parallel gebruikmaken van verschillende transmissiemedia, zoals koperen, glasvezelkabels (gemaakt van kwartsglas of kunststof) of perslucht.
Eén connector, verschillende transmissietypes
Met de voortschrijding van het Industrial Ethernet zullen steeds meer aangepaste oplossingen zijn vereist. De gelijktijdige transmissie van data en vermogen via één kabel of connector wordt steeds aantrekkelijker. Bovendien worden de connectoren zelf slimmer, omdat deze diagnose- en bewakingsfuncties adopteren – door middel van toepassingsprogramma's. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken, zijn enkele algemeen geaccepteerde standaarden vereist. Daarom is het belangrijk om de verbindingen tussen machines, systemen en componenten te (her-) definiëren met betrekking tot het Integrated Industry-concept. In dit opzicht zijn de ideëen van de bedrijven zeer heterogeen. Daarom coördineert HARTING op dit gebied continu met andere gebruikers, fabrikanten en gebruikersorganisaties.
Toepassingen met "smart" energieboxen tonen aan waar de markt naar toe gaat. De boxen bieden ethernet-connectiviteit in combinatie met voeding. Dit resulteert in een veel eenvoudigere en goedkopere bedrading in het veld – indien vergeleken met de meestal gebruikte klemmenstroken. Met behulp van een app of OPC-UA kan de box data ontvangen van eindapparaten en tegelijkertijd de componenten voorzien van energie. Bovendien bewaakt de toepassing het stroomverbruik, waardoor de diagnose bij onderhoud en service wordt vereenvoudigd.
PoE: verdubbeld transmissievermogen
Power over Ethernet (PoE) wordt in de IT-wereld gebruikt voor het verbinden van ethernet-apparaten, zoals vaste schijven en WLAN-adapters. De overeenkomstige IEEE-standaard 802.3af-2003 voor de parallelle transmissie van energie en data via getwiste kabels bestaat al lang. Intussen heeft HARTING met de PoE + standaard (IEEE 802.3at) het overdraagbare vermogen meer dan verdubbeld – bijv. bij Ha-VIS eCon tot 34,2 W – en heeft ruimte geschapen voor nieuwe toepassingen.
Kortom:
- HARTING biedt nieuwe interfaceopties voor diagnose- en bewakingsfuncties
- Hybride interfaces die data/signalen evenals energie overdragen, winnen terrein in de industrie
- Met zowel Ha-VIS eCon-switches – inclusief dataconnectoren in RJ45- en M12-formaten – evenals hybride PushPull-connectoren biedt HARTING oplossingen met transmissiesnelheden tussen 100 megabit en 10 gigabit. Deze interfaces zijn met name nuttig in industriële omgevingen, waar productie en IT nauw zijn geïntegreerd.