Appar och hybridgränssnitt ger lösningar för Integrerad Industri
Hybridkablage har funnits i IT-världen länge. Vi känner alla till standarderna USB och Power over Ethernet (PoE). Med dessa standarder försörjs ändenheterna med data & kraft, och ändenheterna inklusive deras specifikationer känns igen omedelbart. Med konceptet Integrerad Industri – d.v.s. sammansmältningen av IT och automationstekniken – möter industrin liknande behov. Hybridförsörjningar, t.ex. kombinationer av data och kraftöverföring, samt automatiska identifieringssystem, får allt större spridning. HARTING avancerar med lämpliga gränssnittslösningar.
HARTING PushPull Hybrid: Enkel att använda, ett stort antal varianter
Med Integrerad Industri ökar datautbytet på alla nivåer. HARTING möter utmaningarna med en bred portfölj av RJ45 och M12 kontaktdon från 100 Megabit till 10 Gigabit per sekund. Samtidigt ändrar den parallella överföringen av data, signaler och kraft kablagestrukturerna som använts fram till nu. Det är därför som HARTING har utvecklat kontaktdon som HARTING PushPull Hybrid (HPPH) som överför både signaler och kraft. Produkten anses vara en av de mest kompakta IP65/67 hybridkontaktdonen på marknaden.
Passningsytan har fyra kontakter för Ethernet i kat. 5 (RJ45) och tre ytterligare kontakter för en kraftförsörjning på upp till 5 Ampere. Fördelarna är att de är lättanvända – p.g.a. de är små – och det stora antalet varianter som tillhandahålls för både kabelkåpor/chassihus och kontaktinsatser/passningsytor. Det finns t.ex. datagränssnitt som använder flera överföringsmedier parallellt, t.ex. koppar, fiberkablar (tillverkade av kvartsglas eller plast) eller tryckluft.
Ett kontaktdon, olika sorters överföring
Då industriellt Ethernet etableras allt mer kommer det att finnas ett behov av allt mer kundanpassade lösningar. Den samtidiga överföringen av data och kraft via en kabel eller ett kontaktdon blir allt mer attraktivt. Dessutom blir själva kontaktdonen smartare då de övertar diagnos- och övervakningsfunktioner – genom att använda applikationsprogram. För att göra den här utvecklingen möjlig behövs ett antal allmänt accepterade standarder. Därför är det viktigt att (om-)definiera anslutningarna mellan maskiner, system och komponenter avseende konceptet Integrerad Industri. Företagens idéer är väldigt olika på det här området. Det är därför som HARTING kontinuerligt samverkar med andra användare, tillverkare och användarorganisationer på det här området.
Applikationer med ”smarta” kraftboxar visar vart marknaden är på väg. Boxarna har Ethernet-konnektivitet i kombination med kraftförsörjning. Det resulterar i mycket enklare och billigare ledningsdragning på det här området – i jämförelse med de vanliga kopplingsplintarna. Med en app eller OPC-UA kan boxen ta emot data från ändenheterna samtidigt som den ger komponenterna kraftförsörjning. Dessutom övervakar applikationen kraftförbrukningen vilket förenklar diagnostiken vid underhåll och service.
PoE: Fördubblad överföringskraft
Power over Ethernet (PoE) har använts i IT-världen för att ansluta Ethernet-enheter som t.ex. hårddiskar och WLAN-adaptrar. Motsvarande IEEE-standard 802.3af-2003 för den parallella överföringen av kraft och data via tvinnad parkabel är etablerad sedan länge. Samtidigt har HARTING mer än fördubblat överföringskraften med PoE + standard (IEEE 802.3at) – t.ex. för Ha-VIS eCon till 34,2 W – och skapat utrymme för nya applikationer.
I korthet:
- HARTING erbjuder nya gränssnittsval för diagnostik och övervakningsfunktioner
- Hybridgränssnitt som överför data/signaler samt kraft tar marknadsandelar i industrin
- Med såväl Ha-VIS eCon-switchar – inkluderat datakontaktdon i RJ45 och M12 format – som hybrid PushPull kontaktdon, tillhandahåller HARTING lösningar med överföringshastigheter på mellan 100 Megabit och 10 Gigabit. Dessa gränssnitt är särskilt användbara i industriella miljöer där tillverkning och IT är tätt integrerade.