Приложения и гибридные интерфейсы в качестве решений для интегрированной промышленности
Гибридные кабели существуют в ИТ-мире уже давно. Всем известны стандарты USB или Power over Ethernet (PoE). С помощью этих стандартов обеспечивается передача данных и электрической энергии конечным устройствам и автоматическое распознавание подключенных устройств и их характеристик. С концепцией интегрированной промышленности – то есть слиянием ИТ и средств автоматизации – промышленность сталкивается с аналогичными требованиями. Распространяются гибридные источники электропитания, например, обеспечивающие комбинированную передачу данных и электроэнергии, а также системы автоматической идентификации. Компания HARTING не стоит на месте и предлагает соответствующие интерфейсные решения.
HARTING PushPull Hybrid: простота использования, большое количество вариантов
С интегрированной промышленностью обмен данными увеличивается на всех уровнях. Компания HARTING ответила на вызовы широким ассортиментом соединителей RJ45 и M12 для передачи данных со скоростью от 100 мегабит до 10 гигабит в секунду. В то же время параллельная передача данных, сигналов и энергии изменяет используемые кабельные структуры. Поэтому компания HARTING разработала такие соединители, как HARTING PushPull Hybrid (HPPH), передающие и сигналы, и энергию. Они считаются одними из самых компактных гибридных соединителей со степенью защиты IP65/67 на рынке.
На контактной стороне имеется четыре контакта для Ethernet в категории 5 (RJ45) и три дополнительных контакта для электропитания до 5 ампер. Преимущества заключаются в простоте использования благодаря небольшим размерам и большом количестве предлагаемых вариантов кожухов/корпусов и контактных вставок/контактных сторон. Например, имеются интерфейсы данных, параллельно использующие несколько сред передачи, таких как медь, волоконно-оптические кабели (из кварцевого стекла или пластика) или сжатый воздух.
Один соединитель, различные способы передачи
С дальнейшим внедрением промышленного Ethernet потребуется всё больше специализированных решений. Одновременная передача данных и энергии по одному кабелю или через один соединитель становится всё более привлекательной. Кроме того, сами соединители становятся «умнее», беря на себя с помощью прикладных программ функции диагностики и контроля. Чтобы такое развитие стало возможным, необходимы некоторые общепринятые стандарты. В этой связи важно (пере-)определить связи между машинами, системами и компонентами в соответствии с концепцией интегрированной промышленности. Идеи компаний на этот счёт очень неоднородны. Поэтому компания HARTING постоянно координирует свою деятельность в этой области с другими пользователями, производителями и организациями пользователей.
Примеры практических применений с использованием «умных» источников питания показывают, куда движется рынок. Источники питания обеспечивают возможность подключения к Ethernet в сочетании с подачей электропитания. Это выражается в значительно более простом и дешёвом монтаже в производственных условиях по сравнению с обычно используемыми распределительными коробками. С помощью приложения или OPC-UA коробка может получать данные от конечных устройств и одновременно снабжать компоненты электрической энергией. Кроме того, приложение контролирует энергопотребление, что упрощает диагностику при техническом обслуживании и ремонте.
PoE: удвоенная передача мощности
Power over Ethernet (PoE) использовалась в ИТ-мире для соединения между собой Ethernet-устройств, таких как жёсткие диски и WLAN-адаптеры. Соответствующий стандарт IEEE 802.3af-2003 для параллельной передачи энергии и данных по кабелю с витой парой давно общепризнан. За это время компания HARTING, используя стандарт PoE + (IEEE 802.3at), более чем удвоила передаваемую мощность – например, в случае с Ha-VIS eCon до 34,2 Вт – и создала пространство для новых применений.
Коротко:
- HARTING предлагает новые варианты интерфейса для функций диагностики и контроля
- Гибридные интерфейсы, одновременно передающие данные/сигналы и энергию, получают всё большее распространение в промышленности
- Представляя коммутаторы Ha-VIS eCon, укомплектованные соединителями для передачи данных в форматах RJ45 и M12, а также гибридные соединители PushPull, компания HARTING предлагает решения со скоростью передачи данных от 100 мегабит до 10 гигабит в секунду. Эти интерфейсы особенно полезны в промышленных средах, отличающихся тесной интеграцией производства и ИТ.