Entegre Endüstriye yönelik çözümler için uygulamalar ve hibrit arayüzler
Hibrit kablolama IT dünyasında uzun zamandır kullanılmaktadır. USB veya Ethernet üzerinden Güç (PoE) standartlarına herkes aşinadır. Bu standartları kullanarak uç cihazlara veri ve güç sağlanmakta ve uç cihazlar ile teknik özellikleri otomatik olarak tanınmaktadır. IT ile otomasyon teknolojisinin birleştirilmesini içeren Entegre Endüstri konsepti ile endüstri benzer gereksinimlerle karşı karşıyadır. Hibrit beslemeler, yani veri ve güç aktarımı kombinasyonları ile otomatik tanımlama sistemleri yayılmaktadır. HARTING, uygun arayüz çözümleriyle ilerlemektedir.
HARTING PushPull Hybrid: Kullanım kolaylığı, çok sayıda çeşit
Entegre Endüstri ile tüm düzeylerde veri alışverişi artmaktadır. HARTING, saniyede 100 megabitlerden 10 gigabitlere kadar veri aktarma hızları için RJ45 ve M12 konnektörlerden oluşan geniş portföyü ile zorlukların üzerine eğilmiştir. Aynı zamanda paralel veri, sinyal ve güç aktarımı şimdiye kadar kullanılan kablaj yapılarını değiştirmektedir. Bu nedenle HARTING, hem sinyal hem de güç aktaran HARTING PushPull Hybrid (HPPH) gibi konnektörler geliştirmiştir. Ürün, piyasadaki en kompakt IP65 / 67 hibrit konnektörlerden biri olduğu görülmektedir.
Birleşme yüzeyi Kat. 5 (RJ45) Ethernet için dört kontağa ve 5 ampere kadar güç beslemesi için ilave üç kontağa sahiptir. Avantajlar olarak küçük boyutundan dolayı kullanım kolaylığı ve hem gövdeler hem de kontak çekirdekleri/birleşme yüzeyleri için sunulan çok sayıda çeşit sayılabilir. Örneğin bakır, fiber optik kablolar (kuvars cam veya plastikten yapılmış) veya basınçlı hava gibi birkaç medya aktarımını paralel olarak kullanan veri arayüzleri vardır.
Tek konnektör, farklı aktarım türleri
Endüstriyel Ethernetin daha da kökleşmesi ile daha fazla özelleştirilmiş çözüm gerekecektir. Veri ve enerjinin tek kablo veya konnektör üzerinden eş zamanlı olarak aktarılması her geçen gün daha çekici hale gelmektedir. Dahası, konnektörler uygulama programları aracılığıyla arıza teşhis ve izleme işlevleri edindiklerinden daha akıllı olmaktadır. Bu gelişimi mümkün kılmak için bir takım genel kabul gören standartlara ihtiyaç vardır. Bu nedenle makineler, sistemler ve bileşenler arasındaki bağlantıları Entegre Endüstri konsepti kapsamında (yeniden) tanımlamak önem taşımaktadır. Firmaların bu konudaki fikirleri oldukça heterojendir. Bu nedenle HARTING diğer kullanıcılar, üreticiler ve kullanıcı organizasyonları ile bu alanda sürekli olarak koordinasyon halindedir.
"Akıllı" besleme kutuları içeren uygulamalar, piyasanın nereye gittiğini göstermektedir. Kutular güç beslemesi ile birlikte Ethernet bağlantısı sağlamaktadır. Bu da, tipik olarak kullanılan sonlandırma bloklarıyla karşılaştırıldığında sahada çok daha basit ve ucuz bir kablolama ile sonuçlanmaktadır. Bir uygulama veya OPC-UA yardımıyla kutu, uç cihazlardan veri alabilmekte ve aynı zamanda bileşenlere güç sağlayabilmektedir. Bu uygulama ayrıca, güç tüketimini izlemekte olup bu husus bakım ve servis esnasında arıza teşhisini kolaylaştırmaktadır.
PoE: İki kat aktarım gücü
Ethernet üzerinden Güç (PoE), IT dünyasında sabit diskler ve WLAN adaptörleri gibi Ethernet cihazlarını bağlamada kullanılmaktadır. Bükümlü çift kablo üzerinden paralele enerji ve veri aktarımına yönelik ilgili IEEE standardı olan 802.3af-2003, uzun süredir yerleşmiş durumdadır. Bu arada HARTING, PoE + standardı (IEEE 802.3at) ile aktarılabilir gücü iki katının üzerine çıkarmış (örneğin Ha-VIS eCon'da 34,2 W) ve yeni uygulamalara yer açmıştır.
Kısaca:
- HARTING arıza teşhisi ve izleme işlevleri için yeni arayüz seçenekleri sunmaktadır
- Veri/sinyal ve güç aktaran hibrit arayüzler endüstride mesafe katetmektedir
- RJ45 ve M12 formatlı veri konnektörleri içeren Ha-VIS eCon switch'ler ve hibrit PushPull konnektörlerle HARTING, 100 megabit ile 10 gigabit arasında aktarım hızlarına sahip çözümler sunmaktadır. Bu arayüzler, imalat ve IT'nin çok yakından entegre olduğu endüstriyel ortamlarda özellikle kullanışlıdır.