Aplikace a hybridní rozhraní jako řešení pro integrovaný průmysl
Hybridní kabeláž se ve světě IT využívá už dlouhou dobu. Každý z nás zná standardy USB nebo PoE (Power over Ethernet), které zajišťují přívod dat a energie do koncových zařízení a zároveň umožňují automatické rozpoznání připojených přístrojů a jejich vlastností. V koncepci integrovaného průmyslu, tedy fúze IT a automatizační techniky, čelí průmysl podobným požadavkům. Stále běžněji se používají hybridní zdroje kombinující přenos dat a elektrické energie nebo automatické identifikační systémy. Společnost HARTING už dnes nabízí vhodná řešení pro používaná rozhraní.
HARTING PushPull Hybrid: Snadné použití, velké množství variant
Integrovaný průmysl zvětšuje na všech úrovních objem vyměňovaných dat. Výzvám, které z toho vyplývají, čelí společnost HARTING širokým portfoliem konektorů RJ45 a M12 pro přenos dat rychlostí od 100 megabitů do 10 gigabitů za sekundu. Souběžný přenos dat, signálu a elektrické energie proměňuje dosud používané kabelové struktury. Z toho důvodu společnost HARTING vyvinula konektory jako HARTING PushPull Hybrid (HPPH) určené k přenosu signálu i elektrické energie. Tento výrobek je považován za jeden z nejkompaktnějších hybridních konektorů s krytím IP65/67 na trhu.
Profil konektoru má čtyři kontakty pro Ethernet kat. 5 (RJ45) a tři další kontakty pro napájení proudem až 5 A. Výhodou je snadné použití (díky malým rozměrům) a velký počet nabízených variant jak pouzder, tak kontaktních vložek a profilů. Existují například datová rozhraní, která souběžně využívají několik přenosových médií, například měděnou a optickou kabeláž (z křemenného skla či plastu) nebo stlačený vzduch.
Jeden konektor, různé způsoby přenosu
S dalším rozšiřováním průmyslového Ethernetu bude zapotřebí stále víc řešení na míru. Souběžný přenos dat a energie po jednom kabelu nebo konektoru je stále oblíbenější. Kromě toho se také zvyšuje „inteligence“ konektorů, které prostřednictvím aplikačních programů dokážou převzít funkce diagnostiky a monitorování. Nezbytným předpokladem tohoto vývoje jsou však obecně platné standardy. Z toho důvodu je nutné (nově) definovat propojení mezi stroji, systémy a komponenty v souladu s koncepcí integrovaného průmyslu. Jednotlivé podniky však mají velmi rozmanité představy. Společnost HARTING je proto v neustálém kontaktu s ostatními uživateli, výrobci i uživatelskými organizacemi.
Kam směřuje trh, ukazují aplikace využívající „chytré“ napájecí boxy. Umožňují připojení k Ethernetu společně s napájením. Ve srovnání s běžně používanými svorkami nabízejí mnohem jednodušší a levnější zapojování v technologii. Pomocí aplikace nebo protokolu OPC-UA může napájecí box přijímat data z koncových zařízení a zároveň napájet komponenty. Aplikace navíc sleduje spotřebu energie. To zjednodušuje diagnostiku při údržbě a servisu.
PoE: Dvojnásobný přenosový výkon
Standard Power over Ethernet (PoE) se ve světě informačních technologií používá k připojování zařízení pro Ethernet, například pevných disků a WLAN adaptérů. Příslušný standard IEEE 802.3af-2003 pro paralelní přenos energie a dat po kroucené dvojlince se prosadil už před dlouhou dobou. Společnosti HARTING se mezitím podařilo na základě standardu PoE+ (IEEE 802.3at) víc než zdvojnásobit přenosový výkon – například u switche Ha-VIS eCon na 34,2 W – a vytvořit tak prostor pro zcela nové aplikace.
Ve zkratce
- HARTING nabízí nová rozhraní pro funkce diagnostiky a monitorování
- V průmyslu se stále častěji prosazují hybridní rozhraní k přenosu dat/signálu a energie
- V podobě switchů Ha-VIS eCon – včetně datových konektorů RJ45 a M12 – a také hybridních konektorů PushPull nabízí společnost HARTING řešení pro přenos rychlostí 100 megabitů až 10 gigabitů za sekundu. Tato rozhraní jsou užitečná zejména v průmyslovém prostředí s úzkým propojením výroby a IT