Alkalmazások és hibrid interfészek, mint megoldások az Integrált Ipar számára
A hibrid kábelezést már régóta ismerik az IT világában. Mindenki ismeri az USB vagy az Etherneten keresztüli tápellátás (PoE) szabványokat. Ezen szabványok alkalmazásával kapnak adatokat és energiát a végberendezések, és őket, valamint specifikációikat is a szabványok alapján lehet automatikusan felismerni. Az Integrált Ipar koncepciójával, azaz az IT és az automatizálási technológia egyesítésével az ipar hasonló követelményekkel néz szembe. A hibrid ellátások, vagyis az adat- és energiaátvitel kombinációja, valamint az automata azonosító rendszerek egyre jobban terjednek. A HARTING ezekhez fejleszti a megfelelő interfészmegoldásokat.
HARTING PushPull Hybrid: könnyű használat, sokféle változat
Az Integrált Iparral az adatcsere minden szinten folyamatosan növekszik. A HARTING reagált ezekre a kihívásokra az RJ45 és M12 csatlakozók széles portfóliójával; ezek adatátviteli sebessége másodpercenként 100 megabit és 10 gigabit között mozog. Ugyanakkor a párhuzamos adat-, jel- és energiaátvitel módosítja ez eddig használt kábelszerkezeket. A HARTING ezért fejlesztette ki pl. a HARTING PushPull Hybrid (HPPH) csatlakozókat, amelyek jel- és energiaátvitelre egyaránt képesek. A termék jelenleg a piacon található legkisebb IP65/67 hibrid csatlakozó.
Az illeszkedő felületen négy érintkező található a Cat. 5 Ethernet (RJ45), valamint további három a legfeljebb 5 amper áramerősségű tápellátás számára. Ennek előnye a kis méretnek köszönhető egyszerű használat, valamint a lengő és rögzített oldali csatlakozóházak és csatlakozóbetétek/illeszkedő felületek számára rendelkezésre álló sokféle változat. Vannak például olyan adatinterfészek, amelyek párhuzamosan több átviteli médiát használnak, mint például réz, optikai kábel (kvarcüvegből vagy műanyagból) vagy sűrített levegő.
Egyetlen csatlakozó, különböző átviteli típusok
Az ipari Ethernet további bevezetése egyre több testreszabott megoldást követel. Az egyetlen kábelen vagy csatlakozón keresztüli egyidejű adat- és energiaátvitel egyre vonzóbbá válik. Ugyanakkor maguk a csatlakozók egyre okosabbak lesznek, ahogy a különféle alkalmazási programokkal átveszik a diagnosztikai és felügyeleti funkciókat. E fejlődés elősegítéséhez számos általánosan elfogadott szabvány szükséges. Ehhez pedig elengedhetetlen a gépek, rendszerek és egységek közötti csatlakozók (újra-)definiálása az Integrált Ipar elveinek megfelelően. A vállalatok elképzelései ezen a téren meglehetősen eltérők. Éppen ezért a HARTING folyamatosan koordinál a témában a többi felhasználóval, gyártóval és felhasználói szervezetekkel.
Az okos tápegységgel ellátott alkalmazások mutatják a piac irányát. Az egységek biztosítják az Ethernet-kapcsolatot és a tápellátást. Ennek eredménye az általában használt csatlakozóblokkokhoz képest egy jóval egyszerűbb és olcsóbb helyszíni kábelezés. Egy alkalmazás vagy az OPC UA segítségével az egység fogadhatja a végberendezés adatait, ugyanakkor biztosíthatja az egyes részegységek tápellátását. Ezenkívül az alkalmazás felügyeli az energiafogyasztást, ami egyszerűsíti a diagnosztikát a karbantartás és a javítás során.
PoE: dupla átviteli energia
Az Etherneten keresztüli tápellátást (PoE) már használja az IT-világ az Ethernet-eszközök, például merevlemezek és WLAN-illesztők csatlakoztatására. Már régóta használják a vonatkozó IEEE 802.3af-2003 szabványt az energia és adatok párhuzamos, csavart érpáros kábelen keresztüli továbbítására. Ugyanakkor a HARTING a PoE + szabvány (IEEE 802.3at) használatával több mint duplájára emelte az átvihető energiát, ami pl. a Ha-VIS eCon esetén 34,2 W, és így teret nyitott az új alkalmazások számára.
Röviden:
- A HARTING új interfészlehetőségeket kínál a diagnosztikai és felügyeleti funkciókhoz
- Az adatokat/jeleket és energiát továbbító hibrid interfészek egyre gyakoribbak az iparban
- Az RJ45 és M12 formátumú adatcsatlakozókat tartalmazó Ha-VIS eCon-switchekkel, valamint a hibrid PushPull csatlakozókal a HARTING 100 megabit és 10 gigabit közötti átviteli sebességű megoldásokat kínál. Ezek az interfészek különösen azokban az ipari környezetekben hasznosak, ahol a gyártás és az IT szorosan egymásba integrálódik.