Soluzioni per l'industria integrata costituite da app e interfacce ibride

Il cablaggio ibrido esiste nel mondo IT già da molto tempo. Chiunque conosce gli standard USB o Power over Ethernet (PoE). Questi standard consentono di fornire dati e alimentazione ai dispositivi terminali che così vengono riconosciuti automaticamente insieme alle loro specifiche. Con il concetto di industria integrata, ovvero la fusione di IT e tecnologia di automazione, l'industria deve far fronte ad esigenze simili. Le forniture ibride, ad es. le combinazioni di trasmissione di dati e alimentazione, si stanno diffondendo insieme ai sistemi di identificazione automatica. HARTING progredisce di pari passo con idonee soluzioni di interfaccia.

HARTING PushPull Hybrid: facilità di utilizzo, ampia gamma di varianti

L'industria integrata consente l'incremento dello scambio dati a qualsiasi livello. HARTING ha affrontato le sfide con un'ampia gamma di connettori RJ45 e M12 per il trasferimento dati da 100 megabit a 10 gigabit al secondo. Allo stesso tempo la trasmissione in parallelo di dati, segnali e alimentazione ha modificato le strutture di cablaggio utilizzate finora. Ecco il motivo per cui HARTING ha sviluppato connettori come HARTING PushPull Hybrid (HPPH) che trasmettono sia segnali, sia alimentazione. Il prodotto viene considerato tra i connettori ibridi IP65 / 67 più compatti del mercato.

Il lato inserzione dispone di quattro contatti Ethernet in Cat. 5 (RJ45) e tre contatti supplementari per alimentazione fino a 5 A. I vantaggi sono dati dalla facilità di utilizzo grazie alle dimensioni compatte e dall'ampia gamma di varianti offerta sia per le custodie, sia per inserti di contatto/lati di inserzione. Sono disponibili, ad esempio, interfacce dati che utilizzano diversi supporti di trasmissione in parallelo, quali cavi in rame, in fibra ottica (realizzati in vetro di quarzo o plastica) oppure aria compressa.

Un unico connettore, diversi tipi di trasmissione

L'affermazione sempre più diffusa dell'Ethernet industriale ha reso necessarie soluzioni sempre più personalizzate. La trasmissione simultanea di dati ed energia tramite un unico cavo o connettore sta diventando sempre più interessante. Inoltre, i connettori diventano più intelligenti perché adottano funzioni di diagnosi e monitoraggio tramite programmi applicativi. Per rendere possibile questo sviluppo, sono necessari alcuni standard comunemente adottati. Per questo è importante ridefinire i collegamenti tra macchine, sistemi e componenti nell'ottica dell'industria integrata. Le idee delle aziende a tal riguardo sono molto eterogenee. Ecco il motivo per cui HARTING si coordina continuamente con altri utenti, costruttori ed organizzazioni di utenti in questo campo.

Le applicazioni con unità di alimentazione "smart" indicano in che direzione si sta muovendo il mercato. Le unità di alimentazione forniscono collegamento Ethernet e alimentazione combinati. Il risultato è un cablaggio sul campo molto più semplice e conveniente se paragonato alle morsettiere comunemente utilizzate. Una app oppure una OPC UA consente all'unità di alimentazione di ricevere dati dal dispositivo terminale e, allo stesso tempo, di alimentare i componenti. Inoltre l'applicazione monitora il consumo energetico semplificando così la diagnosi durante la manutenzione e l'assistenza.

PoE: alimentazione con doppia trasmissione

Il sistema Power over Ethernet (PoE) viene utilizzato nel mondo IT per collegare dispositivi Ethernet quali hard disk e adattatori WLAN. Il corrispondente standard IEEE 802.3af-2003 per la trasmissione in parallelo di energia e dati tramite doppino trefoli è già da tempo una tecnica ben consolidata. Nel frattempo HARTING ha quasi triplicato la potenza trasmissibile con lo standard PoE + (IEEE 802.3at), ad es. in caso di Ha-VIS eCon a 34,2 W e ha creato spazio per nuove applicazioni.