La famille Han® Push-In s'enrichit d'un insert monobloc
Après le lancement sur le marché des inserts enfichables modulaires au printemps dernier, la prochaine étape de l'expansion a été franchie : HARTING élargit son portefeuille avec une première variante monobloc pour le boîtier Han®-Compact. Grâce à l'utilisation de la technologie enfichable, le nouvel insert Han® Q 8/0 permet un montage sur site des connecteurs jusqu'à 30 % plus rapide. Il est donc particulièrement adapté aux environnements où l'espace pour les travaux d'assemblage est restreint.
La technologie enfichable est un développement supplémentaire du raccordement à cage. En simplifiant au maximum le raccordement, ces inserts sont particulièrement adaptés au montage sur le terrain, par exemple dans les systèmes de génie énergétique ou dans l'assemblage de modules de machines ou de séries de production.
La manipulation des composants, lors des travaux d'entretien par exemple, est également facilitée. Par ailleurs, un outil spécial est disponible pour un démontage rapide. Si le choix s'est porté sur des fils munis d'embouts, les raccordements par emboîtement s'effectuent sans outil.
L'utilisation de raccordement par insertion permet d'insérer directement dans les chambres de contact des fils multibrins munis d'embouts. Un ressort de pinçage interne s'enclenche lorsque le manchon atteint le fond de la chambre, assurant ainsi la résistance à la traction. Dans le cas d'applications avec des fils multibrins (sans manchon), la pression d'un tournevis sur l'actionneur orange suffit à maintenir la cage de serrage ouverte lors de l'insertion des extrémités du câble.
Grâce à la technologie enfichable du Han® Q, l'alimentation et les signaux jusqu'à 16 A / 500 V peuvent être transmis dans les espaces les plus compacts. Une chambre de contact est disponible pour la terre (PE) - un type de disposition fréquemment choisi dans la construction mécanique pour le raccordement des moteurs/actionneurs.
Aperçu de vos avantages :
- Réduction des coûts : les temps d'assemblage sont réduits jusqu'à 30 % grâce à l'insertion directe du conducteur dans la chambre de contact
- Flexibilité maximale, car l'utilisation d'embouts permet de raccorder sans outil des fils multibrin et des fils pleins
- Un tour de tournevis suffit pour utiliser de fils multibrins (sans embout)