A Han® L32 B a telepítési hely optimális kihasználását teszi lehetővé
Az L32 B csatlakozó használatával a felhasználók kiválthatnak két nagy 16 B interfészt, és ennek eredményeként akár 40% telepítési helyet is megtakaríthatnak. Mindez pedig kevesebb interfész és alkatrész használatával biztosítja az áram, a jelek és az adatok továbbítását. Ugyanakkor csökken az interfészek szerelésére szükséges idő is. Ennek eredménye a kisebb súly, ami számos egyéb alkalmazás, pl. robottechnológia, esetén is előnyös. A megoldás nem csupán helyet takarít meg, hanem hozzájárul az alacsonyabb fogyasztáshoz is, amely lehetővé teszi a termék fenntartható kialakítását.
Legnagyobb modulsűrűség a csatlakozóban
A Han® L32 B csatlakozóházban rendelkezésre álló hely kitölthető a 32 csatlakozó (16 A / 500 V) számára kialakított Han E® szigetelővel, vagy az akár nyolc modul számára helyet biztosító Han-Modular® csuklós kerettel. Ennek köszönhetően az új méret nem csupán helyet biztosít a legtöbb modul aljzattal ellátott csuklós keret számára, hanem a csatlakozóban lehetővé teszi a legnagyobb modulsűrűség kialakítását. A több, mint 100 Han-Modular® modul azt jelenti, hogy a felhasználó gyakorlatilag bármilyen alkalmazáshoz össze tudja állítani az optimális interfészt.
A Han® L32 B formátum a különféle csatlakozóházak széles skáláját kínálja: az egyenes vagy az oldalsó aljzattal rendelkező kábelsarus csatlakozóház kombinálható a válaszfalas szerelésű csatlakozóházakkal, a válaszfalas szerelésű csatlakozó aljzat házakkal vagy az összekapcsoló csatlakozóházakkal, illetve az ügyfél által választott Han-Easy Lock® átlós keretekkel és a fémből készült oldalsó keretekkel.
A csatlakoztatható tömszelencék M40, M50 méretben állnak rendelkezésre, illetve a Pg29 csatlakozóházakat védősapkával látták el, amely védi a szerelési oldalt, amennyiben nincs csatlakoztatva.
Az L32 B egyik első alkalmazása a fröccsöntő gépek energiaellátása, ahol a csatlakozóházak Han E® érintkező vezetővel vannak felszerelve. Az autóiparban az L32 B csatlakozót Han® pneumatikus modullal egészítik ki, a lehető legkisebb telepítési helyen biztosítsák a sűrített levegő továbbítását. Az 57 mm méretével az L32 B csatlakozóház pontosan 25 mm-el szélesebb, mint a következő, kisebb 24 B. Az új bővítménnyel a HARTING jelenleg hét méretben kínálja a Han® B termékeket: 6, 10, 16, 24, 32, L32 és 48. Mindez pedig elősegíti a különféle alkalmazásokban a telepítési hely optimális kihasználását.