Han® B Rear-Fit / Han-Eco® B
A kábelkötegek hatékony előszerelése időt és pénzt takarít meg
Az új hátoldali szerelési funkció értékes időelőnyöket eredményez és jelentős költségcsökkentéshez vezethet.
Egészen mostanáig a kapcsolószekrényekben a csatlakozók használata jelentős, elkerülhetetlen erőfeszítést jelentett. Az előszerelt kábelkötegek és csatlakozóelemek a kapcsolószekrény belsejéből szerelhetők be a szekrény belső falára rögzített, válaszfalas szerelésű csatlakozóházba. Ez meglehetősen komoly kihívás lehet.
De erre többé nincs szükség: a Han® B és a Han-Eco® B sorozat új csatlakozói értékes időelőnyt jelentenek a Han® B ipari szabványt használó berendezésnek. A telepítés során a kábelköteg mindkét vége a hátoldalra szerelhető fel a kapcsolószekrény belsejéből a válaszfalas szerelésű csatlakozóházba.
Automatizált vezérlőszekrény-vezetékezés
A hátoldali szerelés lehetősége jelentős mértékben leegyszerűsíti a szekrények összeszerelését, és ezzel időt és pénzt takarít meg. A kapcsolószekrény-egységek és a kábelkötegek külön-külön előszerelhetők. Ez pedig lehetővé teszi a munka hatékonyabb felosztását. Sőt, a folyamat akár automatizálható vagy kiszervezhető, amennyiben az szükséges a még nagyobb hatékonyság eléréséhez és ezáltal a termelékenység növeléséhez.
Kombinációk a Han-Modular® termékekkel
A Han®B monoblokkok mellett a Han-Modular®-sorozat dugaszkompatibilis módon használható az új Han-Eco® termékben. A csuklós kerettel a modulok beépíthetők a műanyag lengő- vagy rögzített oldali csatlakozóházakba. Ennek eredményeképpen jelentős mértékben megnő a műanyag csatlakozóházak használatának lehetősége a gyártásban.
További időmegtakarítások a Han® ES Press gyors vezetékrögzítésnek köszönhetően
A fém és a műanyag változatok egymással kombinálhatók
További előnyökkel jár a Han-Eco® B szabványos fém Han® B házzal való dugaszolható kompatibilitása. Így a műanyag és fém lengő- és rögzített oldali csatlakozóházak nem jelentenek időveszteséget, amikor a rendszerátalakítás kerül szóba. Lehetőség van a párhuzamos használatra is, hiszen mindkét változat homogén módon integrálható a gyártóberendezésekbe. Ez a rugalmas megoldás tehát egyszerűbbé teszi a reagálást az ügyfél igényeire. Továbbra is használhatja a már meglévő tesztberendezéseit, hiszen azok mindkét anyagváltozathoz megfelelők, és így nincs szükség módosításokra vagy további erőfeszítésekre.
Az előnyök gyors áttekintése:
- Akár 30% idő- és költségmegtakarítás a hátoldali felszerelési lehetőségeknek köszönhetően
- Lehetőség van a teljes kábelkötegek önálló előszerelésére – annak köszönhetően, hogy a csatlakozóbetétek, valamint a csuklós vagy tartókeretek később „hátulról” bepattinthatók
- Gyártási költség csökkentése a jobb munkamegosztással
- Nem okoz időveszteséget, mikor új szabványként műanyag csatlakozókat vezetnek be a gyártóüzemben, hiszen a fém és műanyag változatok teljes mértékben illeszkednek egymáshoz
- További időmegtakarítások a Han® ES Press gyors vezetékrögzítés használatával