Pagare senza contanti? Semplice!
Il commercio è un'attività antica quasi quanto l'umanità stessa. I sistemi di cambio e di pagamento in moneta sono stati, e lo sono ancora, in continuo cambiamento. Con la costante avanzata della digitalizzazione i metodi di pagamento vengono nuovamente rivoluzionati. Mentre le monete e le banconote vengono usate sempre meno, le fatture vengono saldate in bit e byte. I sistemi di pagamento divengono sempre più piccoli e compatti man mano che la miniaturizzazione continua la sua avanzata. Le serie har-flex® e har-flexicon® di HARTING rappresentano la soluzione migliore per circuiti stampati all'interno di dispositivi di rilevazione, quando sono richiesti connettori per PCB resistenti e a ingombro ridotto.
I pagamenti senza contanti sono sempre più diffusi e semplici. Fare rifornimento, lo shopping o semplicemente comprare una nuova T-shirt: tutto ovviamente pagato con una carta in plastica, ma si possono usare anche portachiavi high-tech o smartphone con tecnologia NFC (Near Field Communication).
Una delle aziende che produce i dispositivi necessari per la lettura è la svizzera MICROTRONIC AG. Progetta continuamente nuovi lettori, sempre più piccoli, ed è impegnata nel potenziamento dei sistemi di pagamento adottando funzioni sempre nuove. L'attuale sistema di pagamento contactless è compatibile con numerose tecnologie RFID, incluse Mifare Classic, Plus, DESFire, CALYPSO e, in futuro, HID iClass. Un altro punto forte dell'azienda è il lettore vending certificato EMVCo, che consente pagamenti senza contanti utilizzando una carta VISA o MasterCard.
La miniaturizzazione di questi lettori pone sfide sempre nuove ai costruttori. Gli apparecchi devono diventare più piccoli e più maneggevoli senza perdere però in resistenza e affidabilità. La nuova generazione di lettori MICROTRONIC, ad esempio, richiede non solo il cablaggio unifilare compatto, ma anche le corrispondenti interfacce interne fra scheda e scheda. Mentre nel passato MICROTORNIC AG utilizzava connettori con passo da 2 mm, l'azienda oggi si affida totalmente alle serie di connettori HARTING har-flex® per PCB. Con un passo di 1,27 mm e disponibilità continua del numero di poli da 6 fino a 100, har-flex® consente di realizzare dispositivi estremamente compatti ma dalla robustezza costante.
Se i singoli conduttori hanno bisogno di collegamenti compatti al circuito stampato, la soluzione per il cablaggio sul campo è HARTING har-flexicon. Uno dei requisiti fondamentali delle apparecchiature moderne è costituito da un cablaggio a conduttore sinoglo per dispositivi industriali il cui componente principale sono i circuiti stampati.
Con un passo dei contatti pari a soli 1,27 mm, i componenti per saldatura a reflow e SMD forniscono benefici in termini di costi nel processo di produzione grazie all'impiego di processi uniformi e automatizzati di popolamento schede e di saldatura.