【製品資料】

省スペース接続に産業用コネクタHan®

高密度・複合型Han®コネクタ インサート

省スペース接続は、機械、ロボット、オートメーションの基本テーマです。ハーティングは、パワー、データ、信号の接続を集約し、また高密度化を図ることで限られた設置スペースに対応するコネクタを提供しています。

Han® モノブロックインサート

パワー、信号用の標準タイプからパワー/信号/データを組み合わせた複合タイプまで

 Han® 3 A用ハイブリッドインサートHan® Q Hybrid

パワー用4ピン + PE(20A / 600V)、信号用4ピン(10A / 250V)および4ピンのデータ用モジュールを収めることが可能です。

Han® Q HybridとHan® 3 Aハウジング

Han® Q Hybridフライヤー

Han 3 A用Han® Q High Density

信号用21ピン(6.5A / 50V)の高密度インサート

Han® Q High Density

ハイブリッドインサート Han® K 32/55

パワー用32ピン(10A / 250V)と信号用 55ピン(4A / 50V) のHan®10 Bサイズ用複合インサート

Han® K 32/55とHan® 10 Bハウジング

ハイブリッド インサート Han® K 32/24

パワー 32ピン(16A / 500V)、信号 24ピン(10A / 250V) のHan® 16 Bサイズ用複合インサート

Han® K 32/24

高密度インサート Han® DDD

Han® B用、従来製品に比べ2.3倍高密度の信号用(10A / 250V)インサート

  • 6 B  55ピン
  • 10 B 75ピン
  • 16 B  108ピン
Han® DDDとHan® Bハウジング

Han® DDDフライヤー

モジュラー式コネクタシステム Han-Modular®

電力、信号、データ、さらには圧縮空気まで単一のコネクタに統合が可能なモジュラーインサート。コネクタのスペースを最適利用するため、 絶えずモジュールのコンタクト密度を向上させています。 

Han-Modular® 製品ガイド フライヤー

Han-Modular®新製品フライヤー(2021)

.

Han-Modular® Dominoフライヤー