뮌헨에서 개최되는 electronica에서 당사 전문가들과 만나세요
electronica 2022의 HARTING
In the words of Philip Harting, CEO of the HARTING Technology Group: "What a brilliant comeback for electronica! It has never been so international, so concrete in customer discussions, so targeted on the part of visitors. The trade fair venue Munich has shown that with a coherent range of products and services, with clear messages, international visitors find their way to Germany."
We would like to thank all visitors for the interesting, professional discussions and are already looking forward to electronica 2024!
미래형 커넥티비티를 위한 솔루션
디지털화, 에너지 및 지속가능성은 electronica 2022의 핵심 주제일 뿐 아니라, 사회적 기술적 메가트렌드로서 HARTING에 매우 중요한 사항입니다. 이러한 분야에서, 당사는 다양한 이점을 제공할 뿐 아니라 귀사 애플리케이션에 대한 확실한 부가가치를 제공하는 솔루션을 도출합니다. 우리는 산업 변혁을 주도하는 우수한 커넥티비티 솔루션을 보유하고 있으며, 우리는 이 솔루션을 Connectivity+라고 부릅니다.
PCB 관련
모듈방식 및 유연성은 장치 개발 면에서 점차 그 중요성이 높아지고 있습니다. 새로운 기기 개발에 소요되는 시간이 점차 단축되고 있기 때문에, 시제품 제작은 더욱 중요한 역할을 담당하게 되었습니다. 가용한 표준 컴포넌트 선택의 한계는 장치 개발시 종종 장애로 작용합니다. HARTING은 모듈성, 유연성 및 기기 개발 속도 가속화 관련 업계 요구를 충족시키는 PCB 커넥터를 제공합니다.
에너지 관련
에너지 전환은 원활히 진행 중에 있으며, 이미 모든 산업 부문에 영향을 미쳐왔습니다. 에너지 생성, 전송 및 저장은 물론, 지속가능한 자원 사용은 전문 지식 및 큰 그림에 대한 철저한 검토가 필요합니다. HARTING 솔루션은 비용 절감 목표를 달성하는 데 귀중한 기여를 할 수 있습니다.
E-모빌리티
E-모빌리티는 점점 더 탄력받고 있습니다. 주요 자동차 제조업체들이 미래의 교통을 능동적이고 창의적으로 만들기 위해 전기 공세를 펼치고 모델 정책을 재조정하기 시작한 이래, 거리에 전기 자동차의 수는 꾸준히 증가하고 있습니다. 등록된 전기차의 수량뿐 아니라, 그에 상응하는 충전 인프라 설비도 안정적으로 증가하고 있습니다. HARTING은 전 세계 인프라 공급업체 및 차량 제조업체를 위한 표준 충전 솔루션을 통해 이러한 트렌드를 지원합니다.
소형화 및 모듈화
소형화 및 모듈화 추세는 업계의 기술 개발을 계속 주도하고 있으며, 끊임없이 새로운 솔루션과 제품을 요구합니다. 최대 50% 공간 절약 및 경량화 등을 포함한 최적화를 위한 추가적 가능성 실행으로, CO2 발자국을 줄이십시오.
프로그램
강연: "PROFINET: SPE를 단순하게, SPE를 간편하게!"
발표자: HARTING Stiftung & Co.KG, 안드레아스 휴만(Andreas Huhmann)
- 홀 B3, 스탠드 540
- 2022년 11월 16일
- 10:30 ~ 11:00 a.m.
강연: "최초의 SPE 장치 및 애플리케이션
발표자: HARTING 테크놀로지 그룹, 요아힘 핀커(Joachim Finke)
- 홀 B3, 스탠드 540
- 2022년 11월 16일
- 12:00 ~ 12:30 a.m.
electronica 2022에 대한 FAQ
electronica 2022는 언제 열리나요?
electronica는 2022년 11월 15일부터 18일까지 개최됩니다.
electronica 2022 티켓은 어디에서 구할 수 있습니까?
여기서 행사 무료 티켓을 수령하실 수 있습니다.
electronica 2022에는 얼마나 많은 관람객이 방문합니까?
다양한 국가에서 147개 이상의 출품업체들이 electronica 2022에 참석합니다.
electronica 2022 관람 시간은 언제인가요?
electronica 2022의 방문객을 위한 관람 시간은 다음과 같습니다:
화요일, 2022. 11. 15, 9:00 ~ 18:00
수요일, 2022. 11. 16, 9:00 ~ 18:00
목요일, 2022. 11. 17, 9:00 ~ 18:00
금요일, 2022. 11. 18, 9:00 ~ 17:00
electronica 2022에서 HARTING은 어디에 위치합니까?
HARTING은 홀 A2, 스탠드 103에서 전시하고 있습니다. 당사는 여러분의 방문을 기다립니다!