Simpelweg betalen zonder cash
De handel is bijna net zo oud als de mensheid zelf. Wisselmethoden en monetaire betalingstypen veranderden continu en doen dat nog steeds. Terwijl de digitalisering oprukt, veranderen de betalingsmethoden opnieuw. Munten en biljetten worden steeds minder gebruikt en rekeningen worden in toenemende mate vereffend in bits en bytes. De voor betaling vereiste systemen worden kleiner en compacter, terwijl de miniaturiseringstrend zich voortzet. De har-flex- en har-flexicon-serie van HARTING zijn de beste oplossingen voor printplaten in detectieapparaten, wanneer u robuuste, ruimtebesparende PCB-connectoren nodig hebt.
Contactloze betalingen worden steeds populairder en gebruiksvriendelijker. Tanken, winkelen of simpelweg een nieuw T-shirt kopen: natuurlijk allemaal betaald met een plastic kaart. Ook Hi-tech-sleutelhangers of voor NFC (Near Field Communication) geschikte smartphones kunnen worden gebruikt.
Een onderneming die de noodzakelijke leesapparatuur maakt, is het Zwitserse bedrijf MICROTRONIC AG. Ze ontwikkelen doorlopend nieuwe en kleinere leesapparaten en breiden betaalsystemen uit met nieuwe functies. Het huidige contactloze betaalsysteem ondersteunt uiteenlopende RFID-technologieën: met inbegrip van Mifare Classic, Plus, DESFire, CALYPSO en, in de toekomst, HID iClass. Een ander hoogtepunt is de EMVCo-gecertificeerde lezer voor verkoopautomaten, waarmee contactloos kan worden betaald met VISA of MasterCard.
De miniaturisering van deze leesapparaten plaatst de fabrikant voortdurend voor nieuwe uitdagingen. De apparaten dienen kleiner en bruikbaarder te worden, maar mogen hun robuustheid en betrouwbaarheid niet verliezen. De nieuwe generatie MICROTRONIC-leesapparaten vereist bijvoorbeeld niet alleen een compacte, enkele geleiderbedrading, maar ook de overeenkomstige board-to-board-interfaces in het apparaat. Terwijl MICROTRONIC AG in het verleden connectoren gebruikte met een pitch van 2 mm, vertrouwt het bedrijf nu volledig op de PCB-connectoren uit de har-flex®-serie van HARTING. Met een pitch van 1,27 mm en een continue beschikbaarheid van polen van 6 tot 100 ondersteunt de har-flex® uiterst compacte apparaatdesigns, terwijl deze permanent robuust blijven.
Indien individuele geleiders compacte verbindingen met de kaart nodig hebben, is har-flexicon de oplossing van HARTING die in het veld kan worden bedraad. Een belangrijke vereiste van moderne apparaten is veelzijdige, enkele geleiderbedrading voor industriële apparaten die printplaten hebben als hun hoofdcomponenten.
Met een contact-pitch van slechts 1,27 mm leveren reflow- en SMD-gesoldeerde componenten kostenvoordelen in het productieproces, vanwege hun uniforme en geautomatiseerde assemblage-/soldeerprocessen.