Han® HMC: Bir test platformunu 10.000 kez güvenilir şekilde bağlıyor
Cihazlar, toplu üniteler veya makineler seri üretildiklerinde kalite güvencesi amaçlarıyla fonksiyon testinden geçerler. Çok sayıda numuneyi hızlıca ve karşılaştırılabilecek şekilde test edebilmek için test işlemi sırasında, ünitelerin güç kaynakları bağlantıları ile sinyal ve veri arayüzlerini hızlıca bağlayıp ayırabilmeniz gerekir.
Yakın zamana kadar, bu tür uygulamalar için fiziksel bağlantılı çözümler veya standart endüstri konnektörleri mevcuttu; bu konnektörler genellikle sadece birkaç yüz takma-çıkarma döngüsü için tasarlanıyordu. Ancak uygulamada test ekipmanı, yılda binlerce takma-çıkarma döngüsünden geçmek zorunda kalabiliyor. Standart endüstriyel konnektörler bu tür uygulamalar için aşırı derecede zorlanabiliyor.
Numune parçaları ve ekipman yeniden bağlanırken, günde birkaç kez, başka çözümlere ihtiyaç duyulur: Sık sık değişen bağlantıları olan aletler, makineler ve tesisler, birkaç bin eşleşme döngüsüne rağmen güvenle güç, veri ve sinyal iletebilen arayüzler gerektirir. Bu nedenle, kullanılan konektörler, yüksek çiftleşme döngüleri için uygun olmalıdır.
İşte bu nedenle HARTING, Han® HMC serisini tasarladı. Bu serideki konnektörler, 10.000 takma-çıkarma döngüsünden sonra bile EN 61984 gereksinimlerini güvenilir şekilde karşılıyor. Bu dayanıklılık, Han® endüstriyel konnektörün gelişmiş tasarımını daha da geliştirerek elde edildi, örneğin kontaklar artık özel bir altın kaplama ile kaplı.
Sağlam HMC gövdeleri zorlu endüstriyel koşullara oldukça uygundur. Standart gövdelere kıyasla, bu gövdelerin (boy 6 B ila 24) birbirine bağlama sistemi, 10.000 takma-çıkarma döngüsüne güvenle dayanacak şekilde optimize edildi. Bu seri ile sadece Han® D ve Han E® kontakların kullanılmalıdır. Eşleşen yalıtkan gövdeler (örneğin koruyucu topraklama için kontaklar entegre edildiğinde kullanılan) de yüksek takma-çıkarma döngülü uygulamalar için özel olarak yeterli hale getirildi.
HMC gövdeler , bağlantı için güvenilir IP65 koruması sağlıyor. Otomatik kenetlenme istasyonları için, yüksek takma-çıkarma döngüleri sağlayan özel çerçeveler kullanılıyor. Bu seri, otomatik test platformları için yeni imkanlar sunuyor.
2013'te piyasaya sürüldüğünden beri Han® HMC gelişerek özel gövdeler, kontaklar ve yalıtkan bloklar sağlayan kapsamlı bir ürün serisi haline geldi. Bu seri, test platformları ve yüksek takma-çıkarma döngüleri içeren diğer uygulamalar için pek çok fırsat sunuyor.
Konnektör bileşenlerinin kalitesi, Alman Akreditasyon Kurumu tarafından tanınmış ve onaylanmış, HARTING'in kendi HQT laboratuvarında da test edilip onaylanmıştır.
HMC serisi, aynı boy standart konnektörlerimizle uyumlu. Bu sayede müşterilerimiz kullanmakta oldukları konnektörleri, yapısal tasarım değişiklikleri yapmak zorunda kalmadan, Han® HMC çözümleri ile kademeli olarak değiştirebiliyor.
Birçok test platformu, örneğin pnömatik valf gruplarına veya pnömatik aygıtlara basınçlı hava beslemek için pnömatik arayüz gerektirir. Bu tür uygulamalar için HARTING, kendini kanıtlamış Han® Pnömatik modülünün yeni bir modelini geliştirdi. Plastik kontaklı önceki modelden farklı olarak Han® Metal Pnömatik modül, 10.000 takma-çıkarma döngüsüne kadar kullanılabiliyor.
Bu modüller aynı zamanda 10 bar sürekli çalışma basıncına dayanacak şekilde tasarlandı. Bu nedenle 8 barlık normal endüstriyel basınçtan daha yüksek çalışma basıncı gerektiren uygulamalarda kullanılabiliyor.
Metal Pnömatik modül , Han® D veya Han E® kontakları için HMC çekirdekleriyle ve Han® HMC modülleriyle kullanılabiliyor. Bunlar, Han-Modular® mafsallı çerçeve veya otomatik kenetlenme sistemleri için özel çerçevelere yerleştirilebiliyor. HMC konnektörlerde ve kontaklarda kullanılan malzemenin dayanıklılığı, çok yönlü modüler tasarımı ile bir araya geldiğinde, çeşitli medya tiplerini tek bir arayüzden iletmenize olanak tanıyor.
Bir bakışta avantajlarınız:
- Verimli test platformu bağlantıları
- En az 10.000 takma-çıkarma döngüsü
- Güvenli ve güvenilir güç, veri ve sinyal iletimi - binlerce takma-çıkarma döngüsünden sonra bile
- Han® standart gövdelere takıp çıkarmaya uyumlu