Новый стандарт для миниатюрных блоков питания – M12 Power с L-кодировкой

Тенденция к миниатюризации в автоматизации будет успешной только в случае её последовательного внедрения во всех областях инфраструктуры. Периферийные устройства и контроллеры становятся все меньше, но их энергетические аппетиты не уменьшаются. Для передачи сигналов, данных, а также достаточного количества электроэнергии небольшим устройствам HARTING теперь предлагает новые соединители M12 Power с L-кодированием. Производители оборудования могут использовать этот соединитель для подачи электропитания через миниатюрный интерфейс. Имея гораздо меньшие, по сравнению с предыдущими решениями формата 7/8 дюйма, размеры, он относится к группе новых миниатюрных соединителей.

 

Цель заключалась (и заключается) в повышении плотности интерфейсов блоков ввода/вывода и центральных контроллеров. В рамках интегрированной промышленности, контроллеры и малые промышленные компьютеры уменьшаются в размерах и становятся все более децентрализованными.

Наряду с сигналами и данными сегодня приходится передавать всё больше энергии

В контексте цифровизации миниатюризация может быть успешной только в том случае, если более комапктными станут не только устройства и датчики, но и вся инфраструктура. Кабели, вилки и розетки для всех трех жизненно важных артерий должны стать компактнее одновременно. До сих пор основным объектом «лечения от ожирения» были сигнальные и Ethernet-соединители.

Цель заключалась (и заключается) в повышении плотности интерфейсов блоков ввода/вывода и центральных контроллеров. В рамках интегрированной промышленности, контроллеры и малые промышленные компьютеры уменьшаются в размерах и становятся все более децентрализованными.

Если для передачи данных и сигналов компактные соединители уже имелись, то третьей артерии – снабжния энергией – требовался новый стандартный интерфейс. До сих пор стандартным решением был интерфейс 7/8". Однако этот широко распространённый соединитель попросту слишком велик для многих современных устройств.

Пришло время большей мощности в меньшем формате. Сегодня HARTING предлагает значительно более компактный M12 Power с L-кодировкой в качестве нового стандартного соединителя для подачи питания 63 В/16 А постоянного тока. Он стандартизирован согласно IEC 61076-2-111 и поддерживается Организацией пользователей Profinet в качестве нового стандартного соединителя питания. Это делает его надежной инвестицией для производителей и пользователей и новым стандартом миниатюризации.

M12 Power – прекрасное дополнение для миниатюризации соединителей оборудования. Само оборудование может ужаться и обеспечить экономию место только при условии, что ужимаются все его интерфейсы.

За большую мощность в малом формате!