Fonte de energia no ambiente PROFINET – M12 Power codificado em L
A tendência de miniaturização em automação somente terá sucesso se for implementada de forma consistente em todas as áreas da infraestrutura. Dispositivos de campo e controladores estão ficando cada vez menores, mas apetite por potência deles não diminui. Para poder fornecer sinais, dados e também potência o suficiente para aplicações pequenas, a HARTING oferece agora o novo M12 Power codificado em L. Os fabricantes de dispositivos podem usar este conector para fornecer potência através de uma interface miniaturizada. Com dimensões significativamente menores do que as soluções 7/8" anteriores, ele faz parte do grupo de produtos dos novos conectores miniaturizados.
O objetivo foi (e ainda é) uma densidade de interface maior para I/Os e controladores centrais. Como parte da indústria integrada, os controladores e pequenos computadores industriais ficam menores e cada vez mais descentralizados.
Agora cada vez mais potência precisa ser transmitida em complemento aos sinais e dados.
No contexto da digitalização, a miniaturização somente terá sucesso quando não apenas os dispositivos e sensores, mas também toda a infraestrutura ficar menor. Cabos, conectores e tomadas para todas as três famílias devem diminuir de tamanho ao mesmo tempo. Por muito tempo os conectores de sinal e Ethernet eram o foco da redução de tamanho.
O objetivo foi (e ainda é) uma densidade de interface maior para I/Os e controladores centrais. Como parte da indústria integrada, os controladores e pequenos computadores industriais ficam menores e cada vez mais descentralizados.
Quando já havia soluções de conectividade pequenas disponíveis para dados e sinais, ainda era necessária uma nova interface padrão para a terceira linha: o fornecimento de potência. Até então, a interface 7/8" é a preferida. No entanto, esta conexão muito disseminada é simplesmente grande demais para muitas aplicações atuais.
Resumo dos seus benefícios:
- Conformidade com o novo padrão de potência M12
- Alto desempenho com 0,75 kW apesar do tamanho pequeno
- Totalmente alinhado com as atuais tendências de miniaturização, modularização e customização
Está na hora de mais potência em um formato menor. Agora a HARTING oferece o bem menor M12 Power com codificação em L, como o novo conector padrão para fornecimento de potência 63V/16A DC. Ele está padronizado conforme a norma IEC 61076-2-111 e é suportado pela Profinet User Organization como o novo conector de potência padrão. Isso o torna um investimento seguro para fabricantes e usuários e o consolida como o novo padrão da miniaturização.
O M12 Power é um complemento perfeito para a miniaturização da conectividade de dispositivos. A própria aplicação somente pode encolher e economizar espaço se todas as suas interfaces diminuírem.