Tápellátás PROFINET környezetben – L-kódolású M12 Power
Az automatizálás területén látható miniatürizálási trend csak abban az esetben lehet sikeres, ha azt az infrastruktúra minden területén következetesen alkalmazzák. A terepi eszközök és vezérlők egyre kisebbek, az energiaigényük azonban nem csökken. A kis alkalmazásokhoz szükséges jelzések, adatok és megfelelő mennyiségű energia biztosításához a HARTING most az új L-kódolású M12 Power csatlakozót kínálja. A berendezések gyártói ezt a csatlakozót a miniatürizált interfészen keresztüli tápellátásra használhatják. A korábbi 7/8" méretű megoldásoknál jóval kisebb méretével ez már az új, miniatűr csatlakozók termékcsoportjába tartozik.
A volt (és jelenlegi) cél egy nagyobb interfészsűrűség a bemenetek/kimenetek és a központi vezérlők számára. Az integrált ipar részeként a vezérlők és a kis ipari számítógépek egyre kisebbek és decentralizáltabbak lesznek.
A jelzések és az adatok mellett egyre több energiát kell továbbítani.
A digitalizálás szempontjából a miniatürizálás csak akkor sikerülhet, ha nem csak az eszközök és az érzékelők, hanem a teljes infrastruktúra kisebb lesz. A kábeleknek, a csatlakozóknak és az aljzatoknak mindhárom területen egyszerre kell csökkenni. Hosszú ideig a jelzés- és Ethernet-csatlakozók csökkentésére összpontosítottak.
A volt (és jelenlegi) cél a nagyobb interfészsűrűség a bemenetek/kimenetek és a központi vezérlők számára. Az integrált ipar részeként a vezérlők és a kis ipari számítógépek egyre kisebbek és decentralizáltabbak lesznek.
Ugyan az adatok és jelzések kis méretű csatlakoztatási megoldásai már elérhetők voltak, új szabványos interfészre volt szükség a harmadik terület, a tápellátás esetén. Sokáig a 7/8"-os interfész volt a megfelelő választás. Azonban ez a gyakran használt csatlakozó sok mai alkalmazás számára egyszerűen túl nagy méretű.
Az előnyök gyors áttekintése:
- Megfelel az új M12 tápellátási szabvány előírásainak
- Nagy, 0,75 kW teljesítmény a kis méret ellenére
- Teljes egészében megfelel a jelenlegi miniatürizálási, modularizálási és testreszabási irányzatoknak
Itt az ideje, hogy több energia legyen kisebb formátumban. A HARTING a 63 V/16 A DC tápellátás új szabványos csatlakozójaként a jóval kisebb L-kódolású M12 Power egységet ajánlja. Ezt az IEC 61076-2-111 szerint szabványosították, és új szabványos tápcsatlakozóként a Profinet Felhasználói Szervezet is támogatja. Ennek eredményeképpen biztonságos befektetést jelent a gyártók és a felhasználók számára, ugyanakkor a miniatürizálás új szabványát képviseli.
Az M12 Power egy tökéletes kiegészítés a készülékek csatlakoztatásának miniatürizálásához. Maga az alkalmazás csak akkor lehet kisebb és helytakarékosabb, ha az összes interfészének csökken a mérete.