微型化電源的新標準 – L 編碼的 M12 電源

只有在基礎設施的所有領域一致地實施微型化,微型化趨勢才會在自動化領域成功發展。現場設備和控制器變得越來越小,但是它們所需的電力並未減少。為了能向小型應用提供信號、數據和充足的電源,浩亭 現在可提供新型 L 編碼的 M12 電源。設備製造商可使用這種連接器通過微型化接口提供電源。由於這種解決方案的尺寸遠小於以前的 7/8" 解決方案,所以它屬於新型微型化連接器產品組。

 

其目標是(現在任然是)讓 I/O 和中央控制器的接口密度變得更高。作為工業集成化的一部分,控制器和小型工業電腦正變得越來越小並越來越分散。

除了信號和數據之外,現在所傳輸的電力也越來越多。

在數字化環境下,只有設備和傳感器以及整個基礎設施都越變越小時,微型化才能獲得成功。用於全部三條生命線的電纜、連接器和插座必須同時變得更小。長期以來,信號和乙太網連接器都是人們希望縮小的對象。

其目標是(現在任然是)讓 I/O 和中央控制器的接口密度變得更高。作為工業集成化的一部分,控制器和小型工業電腦正變得越來越小並越來越分散。

儘管數據和信號已經擁有小型連接解決方案,但是我們仍然需要新的標準接口來支持第三條生命線:電源。到目前為止,7/8" 接口一直是首選工具。但是,這種廣泛使用的連接對如今的許多應用來說都太大了。

以更小的外形提供更多電力的時機已然到來。浩亭 現在提供採用 L 編碼的更小型 M12 電源,作為 63V/16A DC 電源的新型標準連接器。它符合 IEC 61076-2-111 標準而且被 Profinet 用戶組織認定為新的標準電源連接器。這使其成為製造商和用戶的安全投資並鞏固了其作為微型化新標準的地位。

M12 電源是設備連接微型化的完美補充。只有在應用的所有接口都縮小時,其本身才能縮小。

外形更小,電力更多!