Voeding in PROFINET-omgeving - M12 Power L-gecodeerd
De trend in de richting van miniaturisering in de automatisering zal alleen slagen, als deze consequent wordt geïmplementeerd in alle zones van de infrastructuur. Veldapparaten en controllers worden steeds kleiner, maar hun vraag naar energie neemt niet af. Om signalen, data en ook voldoende vermogen aan kleine toepassingen te kunnen leveren, biedt HARTING nu de nieuwe L-gecodeerde M12 Power. Apparaatfabrikanten kunnen deze connector gebruiken voor het leveren van energie via een geminiaturiseerde interface. Met aanzienlijk kleinere afmetingen dan de eerdere 7/8"-oplossingen behoort deze tot de productgroep van nieuwe geminiaturiseerde connectoren.
Het doel was (en is) een hogere interfacedichtheid voor I/O's en centrale controllers. Als deel van de Integrated Industry worden controllers en kleine industriële computers steeds kleiner en steeds meer gedecentraliseerd.
Steeds meer energie moet nu worden overgedragen naast signalen en data.
In de context van digitalisering kan miniaturisering alleen slagen, wanneer niet alleen de apparaten en sensoren kleiner worden, maar ook de volledige infrastructuur. Kabels, connectoren en contacten voor alle drie levenslijnen moet gelijktijdig kleiner worden. Al geruime tijd ligt de focus voor afslanken op signaal- en ethernet-connectoren.
Het doel was (en is) een hogere interfacedichtheid voor I/O's en centrale controllers. Als deel van de Integrated Industry worden controllers en kleine industriële computers steeds kleiner en steeds meer gedecentraliseerd.
Terwijl er voor data en signalen reeds kleine connectiviteitsoplossingen waren, was er een nieuwe standaardinterface nodig voor de derde levenslijn: de voeding. Tot dusver was de 7/8"-interface favoriet. Deze veel gebruikte verbinding is tegenwoordig echter gewoonweg te groot voor veel toepassingen.
Uw voordelen in één oogopslag:
- Voldoet aan de nieuwe M12 Power-standaard
- Hoge prestaties met 0,75 kW ondanks de kleine voetafdruk
- Volledig in lijn met de huidige miniaturiserings-, modulariserings- en maatwerktrends
Het is tijd voor meer vermogen in een kleiner formaat. HARTING biedt nu de veel kleinere M12 Power in L-codering aan als de nieuwe standaardconnector voor een 63 V/16 A DC-voeding. Deze is gestandaardiseerd volgens IEC 61076-2-111 en wordt ondersteund door de Profinet-gebruikersorganisatie als de nieuwe stroomconnector. Daardoor wordt deze een veilige investering voor fabrikanten en gebruikers en consolideert deze als een nieuwe standaard voor miniaturisering.
M12 Power is een perfecte aanvulling voor miniaturisering in apparaatconnectiviteit. De toepassing zelf kan alleen krimpen en ruimte besparen, wanneer al zijn interfaces krimpen.