PROFINET 환경의 전원 공급장치 - M12 Power L-코딩

자동화의 소형화 추세는 인프라의 모든 영역에서 일관되게 구현되어야만 성공할 수 있습니다. 현장 기기와 컨트롤러는 점점 더 소형화되고 있지만 전력에 대한 필요는 줄어들지 않고 있습니다. 이제 HARTING은 소규모 어플리케이션에 신호, 데이터 및 충분한 전력을 공급할 수 있도록 새로운 L-코딩 M12 파워를 제공합니다. 장치 제조업체는 이 커넥터를 사용하여 소형화된 인터페이스를 통해 전원을 공급할 수 있습니다. 이전 7/8" 솔루션보다 치수가 훨씬 작은 이 제품은 새로운 소형 커넥터의 제품군에 속합니다.

 

목표는 I/O 및 중앙 컨트롤러의 인터페이스 밀도를 높이는 것입니다. 통합 산업의 일환으로 컨트롤러와 산업용 소형 컴퓨터 크기는 점점 소형화되고 분산되고 있습니다.

이제 신호 및 데이터 외에도 점점 더 많은 전력이 전송되어야 합니다.

디지털화의 맥락에서, 소형화는 장치와 센서 뿐만 아니라 전체 인프라가 축소되어야 성공할 수 있습니다. 세 개의 라이프라인을 모두 고려하여 케이블, 커넥터 및 소켓이 동시에 소형화되어야 합니다. 오랫동안 신호와 이더넷 커넥터는 슬림화 작업에 초점이 맞춰져 왔습니다.

목표는 예나 지금이나 I/O 및 중앙 컨트롤러 인터페이스의 밀도를 높이는 것입니다. 통합 산업의 일환으로 컨트롤러와 산업용 소형 컴퓨터 크기는 점점 소형화되고 분산되고 있습니다.

작은 연결 솔루션은 이미 데이터와 신호에 사용할 수 있었지만, 세 번째 라이프라인인 전원 공급 장치에 새로운 표준 인터페이스가 필요했습니다. 7/8" 인터페이스는 지금까지 선택 가능했던 도구입니다. 그러나 폭넓게 사용되는 이와 같은 연결장치는 다수의 어플리케이션에 비해 너무 큽니다.

이제는 소형 규격으로 더 많은 파워를 발휘할 때입니다. HARTING은 이제 63V/16A DC 전원 공급장치를 위해 훨씬 작은 M12 Power L 코딩을 새로운 표준 커넥터로 제공합니다. IEC 61076-2-111에 따라 표준화되었으며, 새로운 표준 전원 커넥터로서 프로피넷 사용자 협회(Profinet User Organization)의 지지를 받고 있습니다. 이로써 제조업체와 사용자를 위해 안전한 투자가 가능하며, 새로운 소형화 표준으로 이를 통합하고 있습니다.

M12 Power는 기기 연결의 소형화를 위한 완벽한 보완제품입니다. 어플리케이션 자체는 모든 인터페이스가 축소되어야만 공간을 축소하고 절약할 수 있습니다.

작은 포맷으로 더 많은 전력 전송이 가능하도록!