Napájení v prostředí PROFINET – konektor M12 Power v kódování L
Miniaturizace v automatizaci může být úspěšná pouze tehdy, je-li důsledně implementována do všech oblastí infrastruktury. Zařízení a řídicí jednotky v technologiích jsou stále menší a menší, ale jejich požadavky na výkon se nezmenšují. Společnost HARTING nabízí nový konektor M12 Power v kódování L, který umožňuje odesílat signály a data do malých aplikací a zároveň je dostatečně napájet. Výrobci zařízení mohou tento konektor použít k napájení prostřednictvím miniaturního rozhraní. S výrazně menšími rozměry oproti předchozím 7/8" řešením se připojuje k řadě nových miniaturizovaných konektorů.
Cílem byla (a stále je) vyšší hustota rozhraní pro vstupy/výstupy a centrální řídicí systémy. V rámci integrovaného průmyslu jsou řídicí jednotky a malé průmyslové počítače stále více decentralizované a zároveň stále menší.
Vedle signálů a dat je nyní třeba přenášet stále více energie.
V kontextu digitalizace může být miniaturizace úspěšná pouze tehdy, pokud se zmenší nejen zařízení a snímače, ale i celá infrastruktura. Současně se musejí zmenšit kabely, konektory a zásuvky pro všechny tři klíčové průmyslové oblasti. V rámci „zeštíhlování“ se již dlouhou dobu zaměřujeme na signálové a ethernetové konektory.
Cílem byla (a stále je) vyšší hustota rozhraní pro vstupy/výstupy a centrální řídicí systémy. V rámci integrovaného průmyslu jsou řídicí jednotky a malé průmyslové počítače stále více decentralizované a zároveň stále menší.
Přednosti v kostce
- Splňuje nový standard M12 Power
- Výkon 0,75 kW při malých rozměrech
- Zcela v souladu s trendy miniaturizace, modularizace a individualizace
Je čas na větší výkon v menším formátu. Společnost HARTING nabízí nový a mnohem menší konektor M12 Power v kódování L, který umožňuje stejnosměrné napájení 63 V / 16 A. Je standardizován podle normy IEC 61076-2-111 a organizace PNO (Profinet User Organization) jej označuje jako nový standardní napájecí konektor. Výrobci a uživatelé tak získávají jistotu bezpečné investice a výhody vyplývající z nového standardu miniaturizace.
Konektor M12 Power dokonale završuje miniaturizaci v oblasti připojování zařízení. Samotná aplikace může být menší a prostorově nenáročná jen tehdy, když se zmenší všechna její rozhraní.