Un nuevo estándar para fuentes de alimentación miniaturizadas: el M12 Power con codificación L

La tendencia a la miniaturización en automatización solo será viable si se implanta sistemáticamente en todas las áreas de cada infraestructura. Los dispositivos de campo y controladores son cada vez más pequeños, pero su demanda de potencia no disminuye. Ahora, HARTING ofrece el nuevo M12 Power con codificación L, capaz de suministrar señales, datos y potencia suficiente para aplicaciones pequeñas. Los fabricantes de dispositivos pueden utilizar este conector para suministrar potencia a través de una interfaz miniaturizada. Con unas dimensiones bastante más pequeñas que las anteriores soluciones de 7/8", este producto pertenece al grupo de los nuevos conectores miniaturizados.

 

El objetivo era (y sigue siendo) lograr una mayor densidad de interfaces para E/S y controladores centrales. Como parte de la Industria Integrada, los controladores y los ordenadores industriales pequeños tienen cada vez menor tamaño y están más descentralizados.

Además de señales y datos, cada vez es preciso transmitir más potencia.

En el contexto de la digitalización, la miniaturización solamente puede ser viable si se reducen no solo los dispositivos y sensores, sino toda la infraestructura. Se debe reducir al mismo tiempo el tamaño de los cables, los conectores y los receptáculos de los tres suministros esenciales. Desde hace mucho tiempo, el adelgazamiento de componentes se ha centrado en los conectores de señales y Ethernet.

El objetivo era (y sigue siendo) lograr una mayor densidad de interfaces para E/S y controladores centrales. Como parte de la Industria Integrada, los controladores y los ordenadores industriales pequeños tienen cada vez menor tamaño y están más descentralizados.

Aunque ya existían soluciones de conectividad para datos y señales, se necesitaba una nueva interfaz estándar para el tercer suministro esencial: la potencia Hasta ahora, la interfaz 7/8" ha sido la herramienta elegida por la industria. Sin embargo, hoy en día, para muchas aplicaciones esta conexión tan extendida resulta demasiado grande.

Es hora de transmitir más potencia con un formato más pequeño. Ahora, HARTING ofrece un producto mucho más pequeño, el M12 Power con codificación L, como nuevo codificador estándar para suministrar una potencia de 63V/16A DC. Este producto cumple la norma IEC 61076-2-111 y está reconocido por la Organización de Usuarios de Profinet como el nuevo conector de potencia estándar. Esto lo convierte en una inversión segura para fabricantes y usuarios, consolidándolo como un nuevo estándar de miniaturización.

M12 Power es el complemento perfecto para miniaturizar la conectividad de dispositivos. La propia aplicación solamente puede reducirse y ahorrar espacio si lo hace cada una de sus interfaces.

¡Más potencia en un formato pequeño!