L’alimentation dans l’environnement PROFINET - M12 Power codage L
Le succès de la tendance vers la miniaturisation dans l'automatisation dépend de la fiabilité de sa mise en oeuvre, de façon transversale, dans tous les domaines de l'infrastructure. La taille des appareils et les contrôleurs sur le terrain se réduit progressivement sans que leur consommation électrique en soit réduit pour autant. Afin de pouvoir fournir des signaux, des données et également suffisamment de puissance à des applications de petite taille, HARTING propose désormais le nouveau M12 Power codage L. Les fabricants des équipements peuvent utiliser ce connecteur pour assurer l'alimentation électrique via une interface miniaturisée. Avec des dimensions nettement réduites par rapport aux solutions 7/8" précédentes, il appartient à groupe de produits des nouveaux connecteurs miniaturisés.
L'objectif était (et reste) de parvenir à une densité plus élevée des interfaces pour les Entrée/Sorties et les contrôleurs centraux. Faisant partie de l'Industrie Intégrée, les contrôleurs et les ordinateurs industriels de petite taille deviennent de plus en plus petits et décentralisés.
En plus des signaux et des données, les puissances à transmettre sont de plus en plus importantes.
Dans le contexte du passage au numérique, la miniaturisation ne peut réussir que si elle parvient à réduire la taille non seulement des équipements et des capteurs, mais aussi l'infrastructure dans son ensemble. Les dimensions des câbles, des connecteurs et des prises pour les trois circuits vitaux doivent être réduits en même temps. Depuis longtemps déjà, la réduction de la taille des connecteurs de signaux et Ethernet sont au cœur des préoccupations.
L'objectif était (et reste) de parvenir à une densité plus élevée des interfaces pour les Entrée/Sorties et les contrôleurs centraux. Faisant partie de l'Industrie Intégrée, les contrôleurs et les ordinateurs industriels de petite taille deviennent de plus en plus petits et décentralisés.
Alors que des solutions de connectivité de petite taille étaient déjà disponibles pour les transmissions de données et de signaux, une nouvelle interface de référence était nécessaire pour ce troisième circuit vital : l'alimentation électrique. L'interface 7/8" a été l'outil de choix jusqu'ici. Toutefois, de nos jours, cette connexion largement répandue est simplement trop encombrante pour de nombreuses applications.
Aperçu de vos avantages :
- Compatibilité de la nouvelle référence M12 Power
- Haute performance, avec 0,75 kW malgré une empreinte de taille réduite
- Entièrement en phase avec les tendances actuelles de la miniaturisation, de la modularisation et de la personnalisation
Il est temps de fournir plus de puissance dans un format de plus petite taille. HARTING propose désormais le M12 Power à codage L, nettement plus petit, comme le nouveau connecteur de référence pour une alimentation électrique 63V/16A en courant continue. Il est conforme à la norme IEC 61076-2-111 et bénéficie du soutien de l'organisation des utilisateurs Profinet comme la nouvelle référence dans le domaine des connecteurs de puissance. Cela permet d'assurer la sécurité de l'investissement pour les fabricants et les utilisateurs tout en consolidant la position de ce connecteur comme la nouvelle référence en matière de miniaturisation.
M12 Power est un complément idéal pour la miniaturisation de la connectivité d'équipements. L'application elle-même ne peut être réduite en taille pour gagner de la place que si la taille de toutes ses interfaces est réduite.