Промышленная кабельная система – становой хребет интегрированной промышленности
Высокопроизводительная кабельная система составляет становой хребет интегрированной промышленности. Она обеспечивает быстрый, надёжный обмен данными, позволяет обмениваться большими объёмами данных и создаёт возможность комплексного объединения в сеть всех звеньев промышленности, от промышленного производства до вспомогательных служб.
Такие требования приводят к четко определённым приоритетам развития сетей передачи данных. На переднем плане потребность в повышенной производительности, подразумевающая ещё большую пропускную способность сетевой инфраструктуры. Однако в промышленности присутствует дополнительный аспект – сеть должна надёжно функционировать во всех средах и при любых механических и химических воздействиях. Большие колебания температуры, экстремально суровые условия окружающей среды, влажность, сухость и механические воздействия не должны влиять на надежность функционирования сети. Также необходимо согласовывать интерфейсы для сокращения времени передачи данных и минимизации количества потенциальных источников ошибок. Это достигается высокой степенью стандартизации аппаратного и программного обеспечения. Третьим элементом является большая независимость сетевой инфраструктуры от конкретных сфер применения, то есть стандартное использование сетевой инфраструктуры.
Разработчики HARTING Technology Group усиленно работают над этими тремя составляющими: производительностью, стандартизацией и возможностью стандартного использования. И наконец, что не менее важно, HARTING активно участвует в международной стандартизации сетей передачи данных. Специалисты HARTING принимают участие в работе национальных и международных организаций, таких как ISO/IEC.
Ассортимент структурированных кабельных систем
В настоящее время HARTING предлагает комплектную структурированную кабельную систему для центра обработки данных, офиса и промышленности. Ассортимент основан на медных и волоконно-оптических компонентах и сочетает технологию preLink® с классической технологией терминирования без использования инструментов IDC.
Сегодняшний спектр продукции от HARTING, включающий в себя четырехпарные соединители, кабели и системные кабели для сетей передачи данных, рассчитан на ширину полосы пропускания 500 МГц. Это соответствует категории 6А по ISO/IEC и обеспечивает надёжную передачу данных со скоростью до 10 гигабит/с. В сфере промышленного применения категория 6А создаёт достаточные резервы. На полевом уровне зачастую пока доминирует двухпарный метод формирования соединений, используемый прежде всего для таких профилей автоматизации, как PROFINET. Для него характерна значительная доля работ по сборке, выполняемых на месте монтажа, и ограничение передачи данных стандартами Fast Ethernet. Компания HARTING модернизировала ассортимент кабелей в сторону категории 6А и для этих сфер применения. Поэтому в настоящее время доступен ассортимент четырехпарных кабелей для PROFINET. Благодаря этому обеспечивается долгосрочная защищённость инвестиций.
Взгляд в будущее
Так как в будущем несомненно потребуется большая ширина пропускания, специалисты HARTING уже работают над новым поколением сетей. В рамках исследований, проводимых совместно с университетом Ройтлингена и другими специалистами, разрабатываются и тестируются новые технологии передачи со скоростью 100 Гбит/с по симметричным каналам передачи на основе меди.