Kabelføring af industrielle systemer - rygraden i den integrerede industri
Højtydende kabelføring udgør rygraden i den integrerede industri. Den giver hurtig og pålidelig dataudveksling, muliggør udveksling af store datamængder og sikrer omfattende netværkssamarbejde inden for alle områder af industrien, lige fra industriel produktion til backoffice.
Sådanne krav resulterer i klart identificerbare udviklingsprioriteter for datanetteknologi. I forgrunden er efterspørgslen efter højere ydeevne, hvilket betyder stadig større transmissionsbåndbredde for netværksinfrastrukturen. Der er dog et yderligere aspekt i forbindelse med industrien - netværket skal fungere pålideligt i alle miljøer og under alle mekaniske og kemiske påvirkninger. Høje temperaturudsving, ekstremt barske miljøforhold, fugtighed, tørhed og mekaniske påvirkninger må ikke påvirke netværkets driftssikkerhed. Grænsefladerne skal også harmoniseres for at reducere dataoverførselstiden og minimere potentielle fejlkilder. Dette opnås gennem en høj grad af standardisering inden for hardware og software. Et tredje element er den øgede uafhængighed af netværksinfrastrukturen i forhold til specifikke applikationer, dvs. den generiske implementering af infrastrukturen.
Udviklere hos HARTING Technology Group arbejder hårdt på disse tre aspekter, dvs. ydeevne, standardisering og generisk deployeringsevne. Sidst, men ikke mindst, deltager HARTING aktivt i udformningen af den internationale standardisering af datanetværksteknologi. Her er HARTING-eksperter involveret i nationale og internationale organer såsom ISO/IEC.
Struktureret kabelføringsporteføle
HARTING tilbyder i øjeblikket et komplet struktureret kabelføringssystem til datacenter, kontor og industri. Porteføljen er baseret på kobber- og fiberoptiske komponenter og kombinerer preLink®-teknologi med klassisk værktøjsfri IDC-termineringsteknologi.
Det nuværende produktsortiment af 4-pars tilslutningsteknologi, kabelføring og systemkabler til datanetværksteknologi fra HARTING er designet til en transmissionsbåndbredde på 500 MHz. Det svarer til kategori 6A i henhold til ISO/IEC og sikrer pålidelig datatransmission på op til 10 Gigabit/s. I industrielle applikationer giver kategori 6A tilstrækkelige reserver. Feltniveauet domineres ofte stadig af den to-pars ledningsføringsteknik, der hovedsageligt anvendes til automatiseringsprofiler såsom PROFINET. Dette er kendetegnet ved en høj andel af on-site samling og en begrænsning til Fast Ethernet. HARTING har opgraderet kabelføringsspektret i retning af kategori 6A for disse applikationer. Derfor er der i øjeblikket et produktsortiment med fire par til rådighed for PROFINET. Som følge heraf er investeringssikkerheden sikret i mange år.
Fremtidsperspektiver
Men da endnu højere båndbredde utvivlsomt vil være påkrævet i fremtiden, er HARTING-fagfolk allerede i gang med den næste generation af netværk. Et forskningsprojekt, der gennemføres i samarbejde med Reutlingen University og andre eksperter, er at designe og afprøve nye teknologier til transmission af 100 gigabit/s over symmetriske transmissionskanaler baseret på kobber.