Câblage pour systèmes industriels - l'ossature de l'Industrie intégrée
Le câblage haute performance constitue l'ossature de l'Industrie Intégrée. Il assure un transfert fiable et rapide des données, notamment de gros volumes et garantit la mise en réseau intelligente de tous les secteurs de l'industrie, de la fabrication industrielle au back office.
De telles exigences débouchent sur des priorités clairement identifiables dans le développement des technologies des réseaux de données. La demande générale croissante pour des systèmes haute performance implique une bande passante toujours plus importante des infrastructures des réseaux. Cependant, un aspect supplémentaire est présent au regard de l'industrie - les réseaux doivent fonctionner de manière fiable, et ce quel que soit l'environnement et les contraintes mécaniques et chimiques. Les fluctuations importantes de température, des environnements extrêmement agressifs, l'humidité, la sécheresse et les contraintes mécaniques ne doivent pas porter atteinte à la fiabilité de fonctionnement du réseau. Les interfaces doivent aussi être harmonisées afin de réduire les temps de transfert de données et diminuer les sources d'erreur potentielles. Cela est assuré au moyen d'un degré élevé de normalisation du matériel et des logiciels. Un troisième élément est lié à l'indépendance croissante de l'infrastructure des réseaux par rapport aux applications spécifiques due au déploiement générique de l'infrastructure.
Les développeurs du HARTING Technology Group travaillent ardemment sur ces trois aspects : la performance, la normalisation et la capacité à être déployé de façon générique. Le dernier point, mais pas le moindre, HARTING participe activement à la définition et la mise en place des normes internationale applicables aux technologies des réseaux de données. En effet, les experts de HARTING s'impliquent dans les instances nationales et internationales comme l'ISO/CEI.
Portfolio de câblages structurés
Aujourd'hui, HARTING propose un système de câblage structuré complet pour les centres de données, les bureaux et l'industrie. Le portfolio est basé sur les composants en cuivre et en fibre optique et associe la technologie preLink® au raccordement auto-dénutant classique sans outil.
La gamme actuelle de HARTING de produits de connexion à 4 paires, les câbles et les systèmes de câblage pour les réseaux des données est conçue pour une bande passante de transmission de 500 MHz. Elle s'inscrit dans la catégorie 6A selon ISO/CEI et garantit ainsi le transfert de données de manière fiable jusqu'à 10 gigabits/s. La catégorie 6A possède une marge suffisante pour les applications industrielles. Sur le terrain, le recours aux techniques de câblage à 2 paires est souvent privilégié, notamment pour les profils d'automatisation tels que PROFINET. Ceci se traduit par une proportion élevée d'assemblages à réaliser sur site et une limitation des réseaux Fast Ethernet. HARTING a mis à jour sa gamme de câblage en la faisant évoluer vers la catégorie 6A également pour ces applications. Ainsi, une gamme complète de produits à quatre paires est aujourd'hui proposée pour le standard PROFINET. Ceci permet de préserver la sécurité des investissements pendant de nombreuses années.
Regarder vers l'avenir
Pourtant, si le développement des bandes passantes est sans aucun doute indispensable à l'avenir, les professionnels de HARTING sont déjà à l'oeuvre pour développer la prochaine génération de réseaux. Un projet de recherche, actuellement mené en association avec l'Université de Reutlingen et d'autres experts, met les nouvelles technologies à l'essai pour des débits de 100 gigabits sur des canaux de transmission symétriques à base de cuivre.