工業系統佈線 - 工業集成化的支柱
高性能佈線是工業集成化的支柱。它可確保快速可靠的數據交換,實現大量的數據交換並確保從工業生產到事務部門的所有工業領域的全面聯網。
這些要求為數據網絡技術帶來了清晰可識別的發展優先事項。更高的性能要求意味著網絡基礎設施更高的傳輸帶寬。然而,關於工業的另一方面又顯現出來 - 網絡必須在各種環境中以及在所有機械和化學影響下可靠地運行。強烈的溫度波動,極其惡劣的環境條件,濕度,乾燥度和機械影響都不允許對網絡運行的可靠性產生影響。接口也必須協調統一,以減少數據傳輸次數並使潛在的錯誤來源減少到最少。這可以通過硬件和軟件的高度標準化實現。第三個因素是網絡基礎設施相對於特定應用逐漸增強的獨立性,即網絡基礎設施的通用部署。
浩亭技術集團 的開發人員致力於這三方面的工作:即性能,標準化和通用的可部署性。最後但同樣重要的是,浩亭 正在積極地參與數據網絡技術的國際標準化塑造工作。在這方面,浩亭 的專家們參加了諸如 ISO / IEC 等國家機構和國際機構。
結構化的佈線組合
目前,浩亭 可提供針對數據中心,辦公室和工業的全部結構化佈線系統。該佈線組合基於銅和光纖部件,並將 preLink® 技術與傳統的免工具 IDC 端接技術相結合。
目前,浩亭 最新的 4 對連接技術產品系列,用於數據網絡技術的電纜和系統電纜都是針對 500 MHz的傳輸帶寬而設計。它與符合 ISO / IEC 標準的 6A 類別相對應,可確保高達 10 千兆每秒的可靠數據傳輸。在工業應用中,6A 類別可提供足夠的性能儲備。現場級仍然由兩對接線技術主導,這種接線技術主要用於諸如 PROFINET 等的自動化應用框架。它以高比例的現場裝配和對快速以太網的限制為特徵。浩亭 也已升級了針對這些應用的6A 類別佈線。因此,四對產品類別目前也可用於 PROFINET。因此,可確保多年的投資安全。
展望未來
因為未來將毫無疑問地需要更高的帶寬,浩亭 的專業人員已經開始致力於發展新一代的網絡。特林根大學和其他專家聯合進行了一項研究項目,該項目在基於銅的對稱傳輸通道中設計和測試了 100 千兆每秒的新傳輸技術。