Ipari rendszerkábelezés – az Integrált Ipar gerince

A nagy teljesítményű kábelezés az integrált ipar gerincét jelenti. Nagy mennyiségű adat gyors és megbízható cseréjét, valamint az ipar területeinek átfogó, a gyártástól egészen a háttérirodáig tartó hálózatba kapcsolását teszi lehetővé.

Az ilyen követelmények egyértelműen azonosítható fejlesztési prioritásokat határoznak meg az adathálózati technológia számára. Az előtérben a nagyobb teljesítmény iránti igény áll, ami a hálózati infrastruktúra esetén még nagyobb átviteli sávszélességet jelent. De itt van az ipar egy másik aspektusa is, mely szerint a hálózatnak minden környezetben, mechanikai és vegyi hatások esetén is megbízhatóan kell működni. A magas hőmérséklet-ingadozások, a rendkívül szélsőséges környezeti feltételek, a nedvesség, a szárazság vagy a mechanikai hatások nem befolyásolhatják a hálózat megbízható működését. Az adatátviteli idők és a lehetséges hibaforrások csökkentéséhez harmonizálni kell az interfészeket. Mindez a hardverek és szoftverek magas fokú szabványosításával érhető el. A harmadik elem pedig a hálózati infrastruktúra nagymértékű függetlensége a sajátságos alkalmazásoktól, vagyis az infrastruktúra általános felépítése.

A HARTING Technology Group fejlesztői keményen dolgoznak ezen a három szemponton, vagyis a teljesítményen, a szabványosításon és az általános felépítésen. Végül, de nem utolsó sorban a HARTING aktívan részt vesz az adathálózati technológia nemzetközi szabványosításának formálásában. A HARTING szakemberei részt vesznek az olyan nemzeti és nemzetközi testületek munkájában, mint például az ISO/IEC.

Strukturált kábelezési portfólió

A HARTING jelenleg komplett struktúrált kábelezési rendszert kínál az adatközpontok, irodák és az ipar számára. A portfólió alapja a réz és száloptikás elemek, amelyek kombinálják a preLink®-technológiát a klasszikus, szerszám nélküli IDC vezetékrögzítési technológiával.

A HARTING jelenlegi 4-érpáras csatlakozási technológiájának termékkínálatát, beleértve a kábeleket és az adathálózati technológia rendszerkebeleit, az 500 MHz átviteli sávszélességre tervezték. Ez megfelel az ISO/IEC Cat. 6A  szabványnak, és egészen 10 Gigabit/s sebességig biztosítja a megbízható adatátvitelt. Az ipari alkalmazásokban a Cat. 6A elegendő tartalékot jelent. A terepi szinten még mindig főként az automatizálási profilokhoz (pl. PROFINET) használt kéteres vezetékezési technika uralkodik. Erre a nagy mennyiségű helyszíni szerelés és a gyors Ethernettel kapcsolatos korlátok jellemzők. A HARTING az ilyen alkalmazásokhoz is modernizálta a kábelezési választékát a Cat. 6A irányába. Ennek eredményeképpen a PROFINET számára már elérhető a négyérpáras terméksorozat, mellyel a befektetés biztonsága hosszú évekre biztosított.

Előretekintés a jövőbe

Mivel a jövőben még nagyobb sávszélességre lesz szükség, a HARTING szakemberei már dolgoznak a hálózatok új generációján. A Reutlingeni Egyetemmel és más szakértőkkel együttműködésben folytatott kutatási projekt keretében olyan új technológiákat fejlesztenek és tesztelnek, amely rézalapú, szimmetrikus átviteli csatornákon 100 Gigabit/s átviteli sebességre képes.