산업 시스템 케이블 연결 - 통합 산업의 백본
고성능 케이블 연결은 통합 산업의 백본을 나타냅니다. 이는 빠르고 신뢰할 수 있는 데이터 교환을 제공하고, 대량의 데이터 교환을 가능하게 하며, 산업 제조에서 백오피스까지 모든 산업 영역의 포괄적인 네트워킹을 보장합니다.
이러한 요구사항은 데이터 네트워크 기술에 대한 개발 우선순위를 명확하게 식별하는 결과를 가져옵니다. 전면에는 네트워크 인프라에 대한 전송 대역폭이 훨씬 더 높다는 것을 의미하는 더 높은 성능에 대한 요구가 있습니다. 그러나 산업과 관련하여 추가적인 측면이 존재합니다. 네트워크는 모든 환경 및 모든 기계 및 화학적 영향 하에서 신뢰성 있게 기능해야 합니다. 고온 변동, 극도로 가혹한 환경 조건, 습도, 건조 및 기계적 영향은 네트워크의 운영 신뢰성에 영향을 미치지 않아야 합니다. 데이터 전송 시간을 줄이고 잠재적인 오류 원인을 최소화하기 위해 인터페이스도 일치시킬 필요가 있습니다. 이는 하드웨어와 소프트웨어의 높은 표준화를 통해 달성됩니다. 세 번째 요소는 특정 어플리케이션으로부터 네트워크 인프라의 독립성 증가, 즉 인프라의 일반적인 구축입니다.
HARTING 테크놀로지 그룹의 개발자들은 이 세 가지 측면, 즉 성능, 표준화 및 일반적 배치가능성 측면에서 열심히 일하고 있습니다. 마지막으로, HARTING은 데이터 네트워크 기술의 국제 표준화 형성에 적극적으로 참여하고 있습니다. 여기서 HARTING 전문가는 ISO/IEC와 같은 국가 및 국제기구에 관여합니다.
구조화된 케이블 연결 포트폴리오
HARTING은 현재 데이터 센터, 사무소 및 업계를 위한 완벽한 구조화된 케이블 연결 시스템을 제공하고 있습니다. 이 포트폴리오는 구리 및 광섬유 구성요소를 기반으로 하며, PreLink® 기술과 기존의 공구없이 가능한 IDC 단말종결 기술을 결합합니다.
HARTING의 데이터 네트워크 기술을 위한 4-페어 연결 기술, 케이블 및 시스템 케이블의 현재 제품 범위는 500 MHz의 전송 대역폭을 위해 설계되었습니다. ISO/IEC당 카테고리 6A에 해당하며 최대 10기가비트/s까지 신뢰성 있는 데이터 전송을 보장합니다. 산업용 어플리케이션에서 카테고리 6A는 충분한 여력을 제공합니다. 필드 레벨에서는 PROFINET과 같은 자동화 프로파일에 주로 사용되는 2쌍 배선 기술을 사용하는 경우가 여전히 많습니다. 이는 현장 조립의 비율이 높고, 고속 이더넷에 대한 제한이 있는 것이 특징입니다. HARTING은 또한 이러한 응용 프로그램에 대해 카테고리 6A 방향으로 케이블 연결 스펙트럼을 업그레이드 했습니다. 따라서 현재 PROFINET에 대해 4쌍의 제품군이 출시되었습니다. 결국, 투자 안전성이 수년간 보장되는 셈입니다.
미래를 바라봅니다
그럼에도 불구하고, 미래에 더 높은 대역폭이 요구될 것이기 때문에, HARTING 전문가들은 이미 차세대 네트워크에서 일하고 있습니다. 로이틀링겐 대학(Reutlingen University)을 비롯한 전문가들은 구리를 기반으로 한 대칭 전송 채널에 100 Gbit/s의 전송을 위한 새로운 기술을 설계 및 테스트하고 있습니다.