Cabeamento de sistemas industriais - a espinha dorsal da indústria integrada
O cabeamento de alto desempenho representa a espinha dorsal da Indústria Integrada. Ele proporciona um intercâmbio de dados rápido e confiável, permite o intercâmbio de grandes volumes de dados e garante a rede abrangente de todas as áreas da indústria, desde a fabricação industrial até os escritórios de apoio.
Tais exigências resultam em prioridades de desenvolvimento que são claramente identificáveis para a tecnologia de redes de dados. Em primeiro plano está a demanda por maior desempenho, o que significa uma largura de banda de transmissão cada vez maior para a infraestrutura de rede. Entretanto, um aspecto adicional está presente no que diz respeito à indústria: a rede deve funcionar de forma segura em todos os ambientes e sob todas as influências mecânicas e químicas. Grandes oscilações de temperatura, condições ambientes extremamente difíceis, umidade, secura e influências mecânicas não podem impactar a segurança operacional da rede. Para reduzir o tempo de transferência de dados e minimizar potenciais fontes de erro, as interfaces também precisam ser harmonizadas. Isso se faz possível por meio de um alto nível de padronização em hardware e software. Um terceiro elemento trata-se de uma independência aumentada da infraestrutura da rede advindas de aplicações específicas, como o desenvolvimento da infraestrutura.
Os desenvolvedores do Grupo de Tecnologia HARTING trabalham duro nestes três aspectos: performance, padronização e desenvolvimento genérico. Por último, mas não menos importante, a HARTING participa de forma ativa na modelagem da padronização internacional da tecnologia de rede de dados. Aqui, os especialistas da HARTING estão envolvidos com os órgãos nacionais e internacionais como a ISO/IEC.
Portfólio de cabeamento estruturado
A HARTING atualmente oferece um sistema de cabeamento estruturado completo para centro de dados, escritório e indústria. O portfólio tem como base componentes de cobre e de fibra óptica e combina tecnologia preLink® com tecnologia de terminação IDC sem ferramentas.
A atual gama de produtos de tecnologia de conexão de 4 pares cabos e sistema de cabos para tecnologia de rede de dados advindos da HARTING é projetado para uma transmissão de banda larga de 500 MHz. Corresponde à Categoria 6A pela ISO/IEC e assegura uma transmissão de dados confiável de até 10 Gigabit/s. Em aplicações industriais, a Categoria 6A oferece reservas suficientes. O nível de campo ainda é dominado pela tecnologia de dois pares empregados majoritariamente para perfis de automação como a PROFINET. Isto é caracterizado por uma alta proporção de montagem in loco e a limitação da Fast Ethernet. A HARTING também evoluiu o espectro de cabeamento em direção à Categoria 6A para tais aplicações. Consequentemente, uma gama de produtos de quatro pares está disponível atualmente para PROFINET. Como resultado, a segurança do investimento é assegurada por muitos anos.
Um olhar para o futuro
Como no futuro certamente será necessária uma largura de larga ainda maior, exigida no futuro, os profissionais da HARTING já estão trabalhando na próxima geração de redes Um projeto de pesquisa está sendo conduzido em conjunto com a Universidade Reutlingen e outros especialistas estão projetando e testando novas tecnologias para a transmissão de 100 Gigabit/s por canais de transmissão simétricos com base em cobre.