Produkte & Lösungen
Ihr Partner für Wagenübergangslösungen
Wagenübergangssysteme basierend auf Kundenanforderungen
Wagenübergangssystme sind konzipiert für Verbindungen zwischen den Zugwaggons als Fahrzeugdach- oder Unterflur-Übergangssysteme. Die Jumper-Kabel sorgen für eine zuverlässige Daten-, Signal- und Stromversorgung zwischen den Waggons.
Die qualifizierte Beratung, die konzeptionelle Gestaltung und Auswahl der richtigen Komponenten gemäß der neuesten Eisenbahnstandards sowie die Fertigung kompletter Wagenübergangssysteme gehören seit vielen Jahren zu unserer Kernkompetenz.
Mittels neuer Prüftechnologien sind wir zukünftig in der Lage unter realistischen Bedingungen zu prüfen. Entsprechend eines definierten Streckenprofiles kann der gesamte Lebenszyklus simuliert und somit die Belastung des Jumpersystems nachgestellt und dokumentiert werden.
Unsere Leistung & Ihre Vorteile:
- Komplette Wagenübergangslösungen angepasst an Ihre individuellen Anforderungen
- Konzeptionelle Gestaltung & Designverantwortung von Wagenübergangslösungen aufgrund unserer jahrzehntelangen Erfahrung im Bahnmarkt
- Auswahl der richtigen Komponenten gemäß den neuesten Eisenbahnstandards, wie z.B. Anschlusstechnik, Kabel, mechanische Befestigungen
- Individuelle Simulationen und Tests durch ein eigenes akkreditiertes Labor
- Kostenreduktion & Zeitersparnis aufgrund der finalen Freigabe von Wagenübergangslösungen in unserem unabhängigen Prüflabor
- Qualifizierte Beratung durch unser weltweites Expertennetzwerk
- Regionale Kompetenzzentren in Deutschland und China bieten maßgeschneiderte Lösungen für die Bahnindustrie
individuelle Wanddurchführungen
- Trägerblech zur Fixierung von Leitungen
- Anschlüsse für Han® HPR-Gehäuse mit Schraubverriegelung
- robustes Design, verwindungsfreier Rahmen
- optimierter Platzbedarf
- niedrige Bauhöhe durch Absenkung der Anschlüsse
- Reduzierung der Installationszeit
- Gewichtsreduzierung
- erhöhte Anschlussdichte durch bis zu 8 Module pro Steckverbinder
- kundenspezifische Entwicklung
- geeignet für Retrofit-Lösungen
- robustes Design, platzsparend
- kundenspezifische Lösung
- Möglichkeiten zur Nachrüstung sind gegeben
- für Retrofit-Lösungen geeignet
- Schweißfertigung nach EN 15085-2 möglich
- Datenübertragung von Bussystemen
- Übertragung von Steuersignalen und von Leistungen
- Gehäusemodifikation
- Installationsmöglichkeit im Schutzschlauch, mit Hybridkabel, mit Leistungskabel
Wanddurchführung für Energieübertragung
- variable Einbaumöglichkeiten durch separate Montagebleche
- robustes Design, platzsparend
- parallele Kabelführung
- geeignete Zugentlastung für Kabel
- Übertragung von Steuersignalen, Daten und Leistung
- externer PE-Anschluss am Tüllen- und Sockelgehäuse
- einfache Montage durch geteiltes Tüllengehäuse
- Kabeleinführung bzw. Kabelabführung von außenliegenden Kabeln
- hohe EMV-Beständigkeit
Individuelle Simulationen und Tests
Mit der Inbetriebnahme eines neuen Prüfroboters für Wagenübergangssysteme ist unser HARTING Qualitäts- und Technologiecenter (HQT) zukünftig in der Lage, Wagenübergangskabel unter realistischen Bedingungen zu prüfen. Entsprechend des Streckenprofiles kann der gesamte Lebenszyklus simuliert und somit die Belastung des so genannten „Jumperkabels“ nachgestellt und dokumentiert werden.
Anwendungen
"Jumper-Kabel - Eine Verbindung fürs Leben"
"Stecker zwischen den Türen"
Rechteck-Steckverbinder für die Bahn
HARTING in der Verkehrstechnik