HARTING pour le transport

Les connecteurs HARTING aident grâce à leur poids réduit

Une meilleure efficacité énergétique et la réduction du poids apparaissent comme les enjeux majeurs dans le secteur de la construction de véhicules ferroviaires. Mais comment améliorons-nous l'efficacité énergétique des véhicules ?

Les constructeurs de véhicules ferroviaires cherchent incessamment à réduire la consommation d'énergie par passager au kilomètre parcouru. En plus d'augmenter les capacités d'utilisation et le recours à des moteurs plus efficaces, le poids est l'un des leviers les plus importants à cet égard.

Les connecteurs peuvent y apporter une contribution significative. En passant du métal au plastique, nous avons été en mesure de réduire le poids des embases et des connecteurs utilisés dans les tramways et les trains jusqu'à 50% entre deux générations – grâce à la différence significative en termes de poids entre l'embase Han® B en aluminium moulé et l'embase Han-Eco® B en plastique (à taille égale).

Le potentiel en termes de réduction du poids peut sembler faible comparé au poids global d'un train, mais les constructeurs examinent la conception de leurs véhicules ferroviaires de plus en plus près – à la recherche de nouvelles améliorations potentielles. L'augmentation du nombre de connecteurs utilisés dans les trains entraîne également l'augmentation de leur part dans le poids global.

Two becomes one: Han® 34 HPR provides up to 50% space savings

Deux en un : Han® 34 HPR permet de gagner jusqu'à 50% de place tout en assurant une fourniture de données comparable
Plat et compact : Connecteur pour moteur Han® 22 HPR Slim

HARTING a également poursuivi le développement de sa gamme d'embases High Pressure Railway (HPR) ces dernières années pour permettre d'incorporer davantage de connecteurs dans une même embase. L'une des embases HPR les plus grandes, la Han® 34 HPR, sera désormais capable d'accueillir jusqu'à quatre contacts à courant fort de 650 A ou douze modules individuels Han-Modular®. Deux embases équipées de six modules Han-Modular® individuels chacune étaient jusqu'alors nécessaires pour assurer une fourniture de données comparable.

Le connecteur pour moteur Han® 22 HPR Slim constitue une autre solution HARTING susceptible de contribuer à la réduction du poids dans le secteur ferroviaire – sa forme plate et compacte en font une solution idéale pour une utilisation dans les zones sous le plancher. La miniaturisation a permis de dégager l'espace nécessaire pour quatre contacts dans ce connecteur – sans compromettre sa performance.

Ce qu'en disent nos clients :

Grâce à la simplicité de sa manipulation lors de l'assemblage, la famille de produits ultra-légers Han-Eco® nous permet de gagner un temps précieux lors de ces opérations. En outre, ceci simplifie la connectivité de nos systèmes. Nous sommes en mesure de concevoir des solutions individuelles et compactes en choisissant parmi une vaste gamme de modules pour données, signaux et puissance. Grâce aux connecteurs Han-Eco®, les locomotives sont souvent plus fiables ce qui réduit les coûts de maintenance et d'entretien.

Martin Štajgr
Responsable du Développement, ČMŽO-Elektronika
Interview - Sandro Dobler, Stadler Bussnang AG (EN)

Demande d'échantillon de produit

Vous souhaitez bénéficier des économies de poids réalisées grâce aux boîtiers en plastique Han-Eco® ? Demandez un échantillon gratuit pour vous faire une première idée.