Products & Solutions

Gereedschappen

HARTING biedt een uitgebreid gereedschappenprogramma voor alle essentiële aansluittechnieken en montagestappen.

Onze serie gereedschappen

De serie gereedschappen van HARTING varieert van eenvoudige montage- en demontagegereedschappen tot krimp- en handgereedschappen tot en met volledig geautomatiseerde machines voor de efficiënte verwerking van contacten en connectoren. Kijk rond om te zien welke gereedschappen u nodig hebt.

Neem gerust contact met ons op - we geven u graag advies!

Hierdoor staan wij sterk

  • Robuuste en gecertificeerde gereedschappen
    Toelatingstests voor de gereedschappen in ons eigen gecertificeerde laboratorium verzekeren een lange gebruikslevensduur met consequente werkkwaliteit.

  • Basis: HARTING Knowledge (kennisoverdracht)
    Wij hanteren de hoogste eisen voor HARTING-componenten en kunnen vertrouwen op onze eigen kennis van onze componenten, zodat deze perfect bij de gereedschappen passen.

  • Optimaal gebruik
    De gereedschappen zijn ideaal aan uw vereisten aangepast en verhogen de kwaliteit die wordt bereikt tijdens de eindmontage.

Tips en trucs voor snijden/strippen

Een aansluiting van hoge kwaliteit is van essentieel belang om installatietoepassingen te realiseren. De eerste stap is om de kabel te snijden en te strippen.
De natuurlijke twijn van de kabel dient te blijven behouden.

Zelfs tijdens het verwerken van de kabel is het cruciaal om het strip- en snijproces te optimaliseren en te bewaken.

  • Er mogen geen strengen bekneld raken of worden ingesneden of doorboord.
  • De isolatie dient onbeschadigd te blijven en mag niet overmatig worden beschadigd of afgescheurd, zodat de isolatie  de toepassing niet in gevaar brengt.

 

Koop nu snijgereedschappen!

Voordelen van snijden/strippen

Met onze snij- en stripgereedschappen kunt u uw kabels of uw installatieomgeving het beste voorbereiden voor verdere verwerking met een rechte en krimploze snede.

Uw voordelen:

  • Eenvoudige bediening voor schoon snijden
  • Weinig moeite voor onbeperkte kracht
  • Ergonomische hantering van hoge kwaliteit voor lange werkuren

 

Koop nu een stripgereedschap!

Snij- en stripgereedschappen van HARTING

  • Ergonomische hantering voor lange werkperioden
  • Multifunctioneel stripgereedschap van 0,03 mmtot 16 mm2 met vervangbare messen

 

Koop nu een snij- en stripgereedschap!

Ponsgereedschappen van HARTING voor paneeldoorvoeren

  • Handbediende hydraulische of accu-aangedreven gereedschappen zijn een goede oplossing voor het ponsen van paneeldoorvoeren voor kappen/behuizingen van HARTING, wanneer u een besturingskast bouwt.

 

Koop nu ponsgereedschappen!

Krimpen

In het krimpproces zijn er drie belangrijke aspecten om rekening mee te houden. Naast de keuze tussen contact en kabel is het correcte gebruik van het aanbevolen krimpgereedschap van essentieel belang. Met de krimpgereedschappen van HARTING bieden wij u een reeks oplossingen om HARTING-contacten volgens uw vereisten te verwerken. Al onze gereedschappen voldoen bijvoorbeeld aan de vereisten van DIN EN 60352-2. Hier vindt u meer informatie over de voordelen en de correcte testprocedures voor het krimpproces.

 

Voordelen van krimptechnologie

  • Gasdichtheid: de componenten worden zo stevig samengeperst dat er geen tussenruimten zijn: dat betekent dat er noch vloeistoffen noch gassen het contactpunt kunnen binnendringen.
  • Consequente krimpkwaliteit: hoge reproduceerbaarheid, dankzij het gebruik van professioneel krimpgereedschappen
  • Snelheid:  hogere bedradingssnelheid in vergelijking met andere aansluittechnieken
  • Grotendeels te automatiseren: gemakkelijker prefabriceren van kabelbomen en interfaces
  • Compact: er kan een hogere contactdichtheid worden bereikt in vergelijking met andere aansluittechnieken

 

Tips en trucs voor krimpen

Met de juiste kennis en de juiste gereedschappen is krimpen een eenvoudige en nauwkeurige aansluittechniek. Krimpen begint bij het correct snijden van de geleider. Een succesvolle eerste stap in een krimpproces is een schone, rechte en krimploze snede. Daarna dient de isolatie te worden verwijderd zonder de geleider te beschadigen. Hoeveel isolatie wordt gestript, is afhankelijk van het soort contact. Na het voorbereiden van de geleider kan het geleideruiteinde daarna met behulp van HARTING-gereedschappen worden gekrimpt tot het beoogde contact of de draadferrule.

 

Koop nu een krimpgereedschap!

Handkrimpgereedschappen

  • Voor losse, gedraaide en geponste mannelijke en vrouwelijke contacten met een kabeldiameter van 0,08 mm² tot 10 mm²
  • Voor geponste contacten op een strook
  • Voor draadferrules van 0,14 mm² tot 16 mm²
  • Een groot programma handkrimpgereedschappen voor het verwerken van talrijke contacten
  • Verschillende krimptechnologieën
  • Getest en goedgekeurd volgens DIN EN 60352-2
  • Ergonomische grepen voor elke toepassing

 

Koop nu een handkrimpgereedschap!

Aangedreven krimpgereedschappen

  • Voor losse, gedraaide mannelijke en vrouwelijke contacten met een kabeldiameter van 0,14 mm² tot 240 mm²
  • Geoptimaliseerd voor gemiddelde contactaantallen
  • Een groot programma handkrimpgereedschappen voor een uitgebreid programma contacten
  • Verschillende krimptechnologieën voor elke toepassing
  • Aanbevolen voor vast gebruik in de industrie op instapniveau en voor aangedreven toepassingen

 

Koop nu halfautomatische gereedschappen!

Krimpmachines

  • Voor gedraaide mannelijke en vrouwelijke krimpcontacten zonder conversie
  • Voor geponste contacten op een strook
  • Automatische contactvoeding en -scheiding
  • Stel de stiplengte en krimpdieptes gewoon in
  • Geteste krimpkwaliteit volgens DIN EN 60352-2 gebaseerd op het 4-spandoorn dubbel kerfmechanisme
  • Aanbevolen voor vast gebruik in de industrie
  • Geoptimaliseerd voor hoge productievolumes

 

Koop nu een krimpmachine!

Inpersen

Ontdek de wereld van de aansluittechnologie zonder solderen met onze inperstechnologie. Deze innovatieve methode maakt gebruik van moderne, vervormbare, elastische inperszones om toleranties te compenseren en te voldoen aan hoge elektrische en mechanische vereisten. Ideal voor selectief vergulde connectorpinnen biedt deze technologie een efficiënte en rendabele oplossingen voor uw aansluitingen.

Voordelen van inperstechnologie

  • Thermische schokken die werden veroorzaakt door het soldeerproces en het aanverwante risico van printplaatuitval worden vermeden.
  • De daaropvolgende reiniging van de bezette printplaten is niet meer nodig.
  • Aanvullend gewikkelde aansluitingen zijn mogelijk door connectoren te gebruiken met lange connectorpinnen.
  • Onbeperkt rendabele verwerking van selectief vergulde connectorpinnen voor achterwaartse overdrachtssystemen - met de hand solderen is niet meer nodig!
     

Tips en trucs voor inperstechnologie

Het inpersproces moet verticaal gebeuren. De bovenste en onderste gereedschappen moeten onderling nauwkeurig worden uitgelijnd en het inpersproces moet zo continu mogelijk gebeuren.
Wij hebben alle noodzakelijke apparaten en gereedschappen specifiek voor de inperstechnologie ontwikkeld,  waarbij een onderscheid werd gemaakt tussen inpersconnectoren - DIN-signaal en DIN-vermogen (pitch van 2,54 mm) en inpersconnectoren - har-bus® HM (pitch van 2,00 mm).
Onze inpersgereedschappen voor DIN-signaal/-vermogen worden gekenmerkt door hun nauwkeurige design. De bovenste gereedschappen zijn vlak en bieden houvast- of geleidingselementen zoals nodig is, terwijl de onderste gereedschappen de printplaat en de doorvoercoating op effectieve wijze ondersteunen. Dankzij ons eenvoudige houvast- en positioneringssysteem gaat het inpersproces moeiteloos. Onze insteekstukken maken ook de betaalbare verwerking van DIN-signalen via mannelijke connectoren mogelijk.

 

Koop nu inpersgereedschappen!

Inpersgereedschappen voor DIN-signaal/-vermogen

Bovenste gereedschappen

Inpersgereedschappen voor inpersconnectoren - DIN-signaal/DIN-vermogen.
Het bovenste gereedschap is meestal vlak en egaal of heeft houvast- of geleidingsonderdelen, afhankelijk van de vereisten.

Onderste gereedschappen

De onderste gereedschappen ondersteunen de printplaat en, indien mogelijk, de doorvoercoating. Dit systeem vangt veilig de krachten op die optreden en beschermt de printplaat. De onderste gereedschappen zijn meestal ontworpen als een combinatie, omdat dit de positionering van de printplaat vereenvoudigt.

Vergrendelingen

Met gebruik van ons eenvoudige houvast- en positioneringssysteem kunnen deze gereedschappen nu in de vergrendelingen worden vastgehouden. Als deze eenmaal zijn uitgelijnd, kunnen ze gemakkelijk erin worden gedrukt.

Insteekgereedschap van kunststof met metalen plaat

Insteekstukken zijn beschikbaar voor de DIN-signaal-contactdrager voor inpersconnectoren, waarmee deze connectoren kunnen worden aangesloten met een eenvoudige, vlakke inpersconnector. Deze zijn betaalbaar en efficiënt.

Inpersgereedschappen voor har-bus® HM

Modulair systeem voor har-bus® HM

Inpersgereedschappen voor inpersconnectoren van het har-bus® HM-type zijn verkrijgbaar als modulair systeem.
De bovenste en onderste gereedschappen worden geselecteerd om bij de toepassing te passen en worden verplaatst naar de juiste positie.
De PICMG-standaard is van doorslaggevend belang voor positionering.

Koop nu inpersgereedschappen voor har-bus®!

Insteekgereedschap van kunststof met metalen plaat

Aangezien er nu een ongelofelijk aantal toepassingen is, heeft HARTING een uniek gereedschap ontwikkeld voor gebruikers van krachtstroom: het insteekstuk. Dat betekent dat alle contactdragers gemakkelijk en efficiënt kunnen worden verwerkt met het bijpassende insteekstuk en een vlak gereedschap aan de bovenkant. De gebruiker maakt dan het onderste gereedschap hiervoor.

De voordelen: snel - efficiënt - betaalbaar - duurzaam.

Vergrendelingen

Met gebruik van ons eenvoudige houvast- en positioneringssysteem kunnen deze gereedschappen nu in de vergrendelingen worden vastgehouden. Als deze eenmaal zijn uitgelijnd, kunnen ze gemakkelijk erin worden gedrukt.

Reparatiegereedschappen voor inperstechnologie

De inperstechnologie heeft een groot voordeel: deze is gemakkelijk te repareren. Individuele contacten kunnen worden gerepareerd, wanneer een pin bijvoorbeeld is verbogen. Het is echter ook mogelijk om volledige inpersconnectoren weer uit de printplaat te drukken.

Het is ook mogelijk om simpelweg aansluitklemondersteuningen te verwijderen of contacts recht te maken.

 

Reparatiegereedschappen voor inperstechnologie

Installatie- en verwijdergereedschappen

HARTING biedt een uitgebreid gereedschappenprogramma voor alle essentiële aansluittechnieken en montagestappen. Met de gereedschappen van HARTING kunt u uw werk sneller, flexibeler en nauwkeuriger dan ooit voltooien. Daardoor kunt u zelfs moeizame montagestappen zonder moeite of kracht afronden.

Uw voordelen:

  • Optimale coördinatie tussen gereedschappen en componenten, zelfs bij toepassingen die nauwkeurigheid vereisen
  • Snel en gemakkelijke gebruik van demontage-/montagegereedschappen bespaart tijd
  • Niet-destructieve installatie van componenten
  • De correcte werking in uw toepassing is gewaarborgd

 

Koop nu gereedschappen!

Montage

  • Voor montage van componenten van HARTING
  • Ter ondersteuning van de correcte installatie
  • Voor het insteken van contacten
  • Ergonomische designs
  • Ontworpen voor de meest precieze vereisten

 

Koop nu montagegereedschap!

Demontage

  • Voor het verwijderen van componenten van HARTING
  • Ter ondersteuning van de correcte, definitieve installatie
  • Voor demontage van contacten
  • Gebruiksgemak
  • Ergonomisch ontwerp
  • Ontworpen voor de meest precieze vereisten

 

Koop vandaag nog demontagegereedschap!

Uw contactpersoon

Heeft u vragen over onze producten of heeft u advies nodig? Wij kijken ernaar uit om uw bericht te ontvangen!

Neem nu contact met ons op!

 

HARTING Termination Technologies - Perfect fit and combinable solutions for every purpose

Han® Industriële connectoren - gereedschappen

Deze heldere selectiegids in pdf-indeling biedt u een compleet overzicht van de uitgebreide reeks producten van HARTING voor de uitgestrekte markt voor Han®-industriële connectoren.


HARTING-krimpgereedschappen

Deze heldere selectiegids in pdf-indeling biedt u een compleet overzicht van de uitgebreide reeks producten van HARTING voor de uitgestrekte markt voor Han®-krimpgereedschappen.


HARTING connectivity van apparaten - gereedschappen

Deze heldere selectiegids in pdf-indeling biedt u een compleet overzicht van de uitgebreide productreeks van HARTING voor de printplaat-aansluittechnologie.