Produits et Solutions

Le connecteur Ethernet M8 : la puissance de la miniaturisation

Le premier connecteur M8 à codage D au monde pour réseaux Fast Ethernet 100 Mbit/s, du cloud au capteur.

Fast Ethernet avec une  silhouette fine : notre petit géant Miss M8ty

Le M8 est un connecteur très répandu sur le terrain, même s'il répond aux exigences actuelles uniquement pour ce qui est de la transmission de signaux. Le nouveau connecteur M8 à codage D dispose d'une embase robuste en métal et d'un blindage sans interruptions lui permettant d'alimenter des appareils connectés à réseau Fast Ethernet 100 Mbit/s.

Afin d'éviter de prendre davantage de place avec des interfaces supplémentaires pour l'alimentation, le M8 est également compatible PoE en codage D et capable d'assurer simultanément la transmission de données et d'énergie vers les participants sur le terrain.

Sur la carte du circuit imprimé, la taille de la fiche M8 est réduite de 30 % par rapport à la solution précédente avec un M12. Miss M8ty est compatible avec le protocole Ethernet standard IEEE 802.3 et conforme à la norme PAS IEC 61076-2-114. Ainsi, il peut être utilisé dans les infrastructures actives et passives existantes et vous offrir la sécurité des investissements dont vous avez besoin.

La puissance de la miniaturisation.

Aperçu de tous vos avantages :

 

Taille réduite de 30 % par rapport aux connecteurs M12 conventionnels
Fast Ethernet 100 Mbit/s cat. 5 IEEE 802.3
Design robuste en IP67
Solution blindée
Compatible PoE
Compatible PROFINET

Retrouvez le prospectus et l'article professionnel pour le M8 à codage D :

Actualité concernant le produit M8 à codage D : le M8 à codage D pour cartes de circuits imprimés constitue la solution idéale