Klimafreundliche Steckverbinder mit bis zu 50% verbesserter Energieeffizienz

Industrieunternehmen suchen unter Hochdruck nach Ideen, um massiv den Stromverbrauch ihrer Produktion und somit hohe Kosten zu senken. Ziel ist der möglichst energieeffiziente und klimafreundliche Betrieb von Fertigungsanlagen. Es geht aber auch um den Erhalt der eigenen Wettbewerbsfähigkeit. Denn hohe Energiekosten in der Fertigung müssen an die Endverbraucher weitergereicht werden. Unternehmen, die umfangreiche Einsparpotentiale nutzen, binden Kunden weiterhin an sich.

HARTING bietet mit Steckverbindern, die niederohmige Kontakte verwenden, eine höchst energieeffiziente Versorgung von Industriekomponenten. Und somit ein erhebliches Stromparpotenzial.

50 % Energieeinsparung in Rechenzentren – allein durch Verbindungstechnik

HARTING kam in einer kürzlich durchgeführten Studie zum Thema: „Energieeffizienz von Rechenzentren“ zu einem überraschenden Ergebnis. Verglichen wurden HARTING Steckverbinder mit niederohmigen Kontakten mit herkömmlichen Standard CEE-Schnittstellen. Dabei realisierte der klimafreundliche Steckverbinder Han-Eco® ein  Einsparpotential von bis zu 50 %.

Welche Auswirkungen der Einsatz der richtigen Steckverbinder auf Ihre Betriebskosten haben können, erfahren Sie anhand detaillierter Berechnungen im HARTING Whitepaper: „Mit der Wahl des richtigen Steckverbinders bis zu 50 % mehr Energieeffizienz erreichen”.

Chance für Nachhaltigkeit in der Industrie

Die in der Studie gewonnen Ergebnisse lassen auch Industrieunternehmen mit hohem Strombedarf in der Fertigung aufhorchen. Die Chance, allein durch eine andere Infrastruktur in der Verbindungstechnik die Energieeffizienz zu erhöhen und gleichzeitig Kosten zu sparen, ist für viele Branchen eine positive Nachricht.

Wie Rechenzentren bis zu 100.000 € Stromkosten jährlich einsparen

Das HARTING Whitepaper zur Energieeffizienz von Rechenzentren skizziert verschiedene Szenarien für Hyperscale-Rechenzentren. Je nach Strompreis – der regional und weltweit unterschiedlich ist – können unterschiedliche monetäre Einsparungen erzielt werden. Ein Betreiber, der in Europa Strom einkauft, kann mit Han-Eco® Steckverbindern anstelle von CEE-Schnittstellen jährliche Stromkosteneinsparungen von rund 100.000 € realisieren. Das Beispiel „Rechenzentrum“ dient aber auch als interessante Blaupause für die Industrie.

Grafik 1: Kostensenkungspotenzial für Hyperscale-Rechenzentren durch den Einsatz von Han-Eco® Steckverbindern

Natürlich werden Effekte wie Kosteneinsparung, Steigerung der Energieeffizienz durch den Einsatz von klimafreundlichen Komponenten nicht nur in Rechenzentren wirksam, sondern überall dort, wie die Han-Eco® Steckverbindern zum Einsatz kommen. Zum Beispiel in stromintensiven Fertigungsprozessen.

Han-Eco®: Der klimafreundliche Steckverbinder spart Strom und schont die Umwelt

Stromverbrauch und PUE als Nachhaltigkeits-Indikatoren

Rund 80 % der Betreiber von Rechenzentren [1], gaben bei einer Befragung an, dass sie den Stromverbrauch ihres Rechenzentrums sowie die Energieeffizienz genau überwachen. Dabei verlassen sich 70 % der Befragten auf den PUE-Wert als Schlüsselindikator. Dieser PUE (Power Usage Efficiency) ist ein wichtiger Indikator für das Energiemanagement.

Grafik 2: Stromverbrauch / PUE als zentrale Nachhaltigkeitskriterien von Rechenzentren

Stromausfälle vermeiden

Betreiber von Rechenzentren sind gut beraten, zur Vermeidung von Stromausfällen, ihre eingesetzten Komponenten regelmäßig zu überprüfen. HARTING Steckverbinder sind perfekt für den anspruchsvollen Einsatz in Rechenzentren, denn sie übertragen zuverlässig und nachhaltig Daten, Strom und Signale. Eine hochwertige Plug & Play Infrastruktur reduziert Übertragungsverluste, Stromkosten und parallel dazu auch Betriebskosten.


[1] Quelle: Umfrage des Uptime Institute, 2021

Grafik 3: Der Strombedarf von Rechenzentren (hellblau) sowie des gesamten Sektors der Informations- und Kommunikations-Technologien steigt bis 2030 deutlich an, je nach Nachhaltigkeitsszenario*

HARTING Han-Eco®. Der klimafreundliche Steckverbinder im Vergleich zu herkömmlichen CEE-Lösungen:

  • Minimiert Übertragungsverluste
  • Minimierter Spannungsabfall
  • Überträgt mehr Leistung je Bauraum
  • Geringere Bauraumbedarf
  • Kostengünstiger Betrieb
  • Schnelle Montage in PDU-Anwendungen (Power Distribution Unit)
  • Schneller Komponenten-Austausch im Service- oder Wartungsfall
  • Leichtes Kunststoffgehäuse
  • Lange Lebensdauer

Unterstützt aktiv Energieverbrauch von Rechenzentren zu reduzieren

White Paper "Mit der Wahl des richtigen Steckverbinders bis zu 50% mehr Energieeffizienz erreichen"

Erfahren Sie in unserem White Paper, wie Sie den Energie-Einsatz (PUE) Ihrer Anlage optmieren, indem Sie Energieverluste minimieren.

Ich akzeptiere die Datenschutzhinweise und Nutzungsbedingungen.