Энергоэффективность экологичных соединителей выше на 50 %
Компании в области промышленности находятся в постоянном поиске идей для существенного снижения энергопотребления в производстве и, следовательно, снижения своих высоких расходов. Их цель заключается в максимально энергоэффективном и экологичном производстве. Также это влияет на их собственную конкурентоспособность. Дело в том, что их высокие производственные расходы перекладываются на потребителей. Удерживать заказчиков удается лишь тем компаниям, которые раскрывают весь потенциал для экономии.
Благодаря соединителям с контактами с низким сопротивлением HARTING обеспечивает максимально эффективное энергоснабжение промышленных компонентов. Потенциальное снижение энергопотребления очень велико.
Снижение энергопотребления в центрах обработки данных на 50 % – только за счет соединителей
HARTING пришла к удивительному выводу в последнем исследовании «Энергоэффективность в центрах обработки данных». Мы сравнили соединители HARTING с контактами с малым сопротивлением и традиционные интерфейсы стандарта CEE. Экологичный соединитель Han-Eco® продемонстрировал потенциальную экономию электроэнергии до 50 %.
Чтобы узнать о влиянии соответствующих соединителей на ваши эксплуатационные расходы, ознакомьтесь с подробными расчетами в техническом документе HARTING «Повышение энергоэффективности на 50 % с соответствующими соединителями».
Повышение экологичности в промышленности
Результаты этого исследования привлекли внимание промышленных компаний, которые потребляют много электроэнергии в производстве. Возможность повысить энергоэффективность и снизить расходы только лишь за счет применения другой соединительной инфраструктуры – хорошая новость для многих отраслей.
Как центры обработки данных экономят до 100 000 евро в год на расходах на электроэнергию
Технический документ HARTING об энергоэффективности центров обработки данных также описывает различные сценарии для гипермасштабируемых центров. В зависимости от цены на электричество, которая может отличаться в разных регионах и странах, можно ожидать различного снижения расходов. С помощью соединителей Han-Eco® вместо интерфейсов CEE оператор, покупающий электричество в Европе, может сэкономить на расходах на электричество до 100 000 евро в год. Пример с центром обработки данных может оказаться интересной наработкой для промышленности.
Конечно, экономия на расходах и повышение энергоэффективности за счет экологичных компонентов возможна не только в центрах обработки данных – этого можно добиться везде, где применяют соединители Han-Eco®. Например, в производственных процессах, в рамках которых расходуется много электроэнергии.
Han-Eco® - экологичный соединитель, экономящий электричество и защищающий окружающую среду
Эффективность потребления электроэнергии как показатель экологичности
В рамках проведенного опроса около 80 % операторов центров обработки данных [1] сообщили, что они внимательно следят за потреблением энергии и энергоэффективностью в своих центрах. Ключевым показателем 70 % респондентов назвали значение эффективности потребления энергии. Эффективность потребления электроэнергии – важный показатель для управления энергетикой.
Предотвращение перебоев в электроснабжении
Операторы центров обработки данных проводят регулярный осмотр компонентов, чтобы избежать перебоев в электроснабжении. Соединители HARTING прекрасно подходят для высоких требований центров обработки данных, так как они надежно и стабильно передают данные, энергию и сигналы. Высококачественная инфраструктура Plug & Play снижает потери при передаче, траты на электричество и, следовательно, эксплуатационные расходы.
[1]Источник: опрос института Uptime, 2021 год
HARTING Han-Eco®. Экологичный соединитель в сравнении с традиционными решениями CEE:
- Снижает потери при передаче до минимума
- Снижение падения напряжения
- Передача большей мощности в том же пространстве
- Требуется меньше места для монтажа
- Экономичные операции
- Быстрый монтаж в БРП (блоках распределения питания)
- Быстрая замена компонентов во время ремонта или технического обслуживания
- Легкий пластиковый корпус
- Долгий срок службы
Активно поддерживает снижение потребления электроэнергии в центрах обработки данных