A klímabarát csatlakozók akár 50%-kal is energiahatékonyabbak
Az ipari vállalatok nagy erőkkel keresik azokat az ötleteket, amelyekkel csökkenthető a gyártásuk energiafogyasztása és ezáltal a jelentős költségeik is. Az a céljuk, hogy a lehető legenergiahatékonyabban és klímabarátabban üzemeltessék a gyártóegységeiket. De arról is szó van, hogy fenntartsák a versenyképességüket. Mindezt pedig azért, mert a gyártás magas energiaköltségeit át kell hárítani a fogyasztókra. Azok a vállalatok, amelyek ki tudják használni a megtakarításban rejlő hatalmas potenciált, meg tudják tartani a vásárlókat.
Az alacsony impedanciájú érintkezőkkel felszerelt csatlakozókat alkalmazva a HARTING rendkívül energiahatékony energiaellátást biztosít az ipari alkatrészek számára. A csökkentett áramfogyasztásban rejlő potenciál óriási.
50%-kal kevesebb energiafelhasználás az adatközpontokban - csak a csatlakoztatással
A HARTING meglepő következtetésre jutott a legújabb, "Energiahatékonyság az adatközpontokban" című tanulmányban. A HARTING alacsony impedanciájú érintkezőkkel felszerelt csatlakozóit hasonlította össze a hagyományos szabványos CEE interfészekkel. A klímabarát Han-Eco® csatlakozó akár 50% megtakarítást is mutatott.
A HARTING "Akár 50%-kal nagyobb energiahatékonyság a megfelelő csatlakozó választásával" című tanulmányában található részletes számítással megtudhatja, milyen hatása van a megfelelő csatlakozó használatának a működési költségeire.
A fenntarthatóság lehetősége az iparban
A tanulmány eredménye felkeltette az elektromosan intenzív gyártást folytató ipari vállalatok figyelmét. Annak lehetősége, hogy az energiahatékonyság költségmegtakarítás mellett is javítható a különböző csatlakoztatási infrastruktúrák használatával, igazán jó hír számos iparág számára.
Hogyan takarítanak meg az adatközpontok évi 100 000 Eurót az energiaköltségükből
A HARTING adatközpont energiahatékonyságáról szóló tanulmány különféle forgatókönyveket mutat a hatalmas adatközpontokkal kapcsolatban. Az áram árának függvényében - amely régiónként és világszerte eltérő -, különböző mértékű költségmegtakarítás várható. Egy olyan üzemeltető, aki Európában vásárolja az áramot, ha Han-Eco® csatlakozót használ a CEE interfészek helyett, évente körülbelül 100 000 Eur áramköltséget takaríthat meg. Az "adatközpont" példája érdekes modellként szolgálhat az iparág számára.
Természetesen a klímabarát alkatrészek használatából eredő költségcsökkentés és javult energiahatékonyság nem csupán az adatközpontokra érvényes - mindenhol lehetséges, ahol Han-Eco® csatlakozókat használnak. Például az elektromosan intenzív gyártási folyamatok esetén is.
Han-Eco®: A klímabarát csatlakozó, amely áramot takarít meg és védi a környezetet
Áramfogyasztás és PUE mint a fenntarthatóság mutatói
A tanulmányban az adatközpontok üzemeltetőinek [1] körülbelül 80%-a jelezte, hogy közelről figyelték az adatközpontjuk áramfogyasztását és energiahatékonyságát. A válaszadók 70%-a kezelte a PUE értékét központi mutatóként. A PUE (Energiafelhasználási hatékonyság) egy rendkívül fontos mutató az energiakezelés területén.
Az áramkimaradás elkerülése
Az áramkimaradások elkerülése érdekében az adatközpontok kezelői számára javasolt az alkatrészek rendszeres ellenőrzése. A HARTING csatlakozók megfelelnek az adatközpontok szigorú követelményeinek, mert megbízhatóan és fenntartható módon továbbítják az adatokat, az energiát és a jeleket. A kiváló minőségű Plug & Play infrastruktúra csökkenti az átviteli veszteséget, az áramköltségeket és ezáltal az üzemi költségeket.
[1]Forrás: Működési idő intézeti felmérése, 2021
HARTING Han-Eco®. A klímabarát csatlakozó és a hagyományos CEE megoldások összehasonlítása:
- Csökkenti az átviteli veszteséget
- Csökken a feszültségesés
- Több energiát továbbít ugyanakkora helyen
- Kevesebb szigetelési hely szükséges
- Költséghatékony működés
- Könnyen beépíthető a PDU (áramelosztó egység) alkalmazásokba
- Az alkatrészek gyorsan cserélhetők a javítás és karbantartás során
- Rendkívül könnyű műanyag csatlakozóház
- Hosszú élettartam
Aktívan elősegíti az adatközpontok energiafogyasztásának csökkentését