Conectores "amigáveis" ao clima são até 50% mais eficientes energeticamente

Empresas industriais procuram intensamente por ideias para redução do consumo de energia na sua produção, para diminuição dos seus altos custos. O seu objetivo é operar as instalações produtivas da forma mais energeticamente, mais eficiente e climaticamente mais amigável possível. Mas, também se trata de manter a sua própria competitividade. Isso é porque o seu alto custo com energia precisa ser repassado aos clientes. As empresas que aproveitam a vantagem do amplo potencial de economia são capazes de reter os seus clientes.

Ao utilizar conectores com contatos de baixa impedância, a HARTING fornece energia elétrica de modo muito eficiente aos componentes industriais. O potencial para redução no consumo de eletricidade é significativo.

Consumo de energia 50 % menor nos centros de dados – apenas com conectividade

A HARTING chegou a uma conclusão surpreendente no recente estudo "Eficiência energética nos centros de dados". Os conectores HARTING com contatos de baixa impedância foram comparados com interfaces CEE convencionais. O conector Han-Eco®, "amigável" ao clima resultou em potencial de economia de até 50 %.

Você pode descobrir o impacto da utilização dos conectores adequados sobre os seus custos de operação nos cálculos detalhados do white paper "Obtendo até 50% mais eficiência energética através da escolha do conector adequado" da HARTING.

Uma oportunidade para sustentabilidade na indústria

Os resultados deste estudo chamaram a atenção de empresas com manufaturas de alto consumo de eletricidade. A oportunidade de melhorar a eficiência energética e economizar custos ao simplesmente implementar uma diferente estrutura de conectividade é uma boa nova para muitas indústrias.

Como os centros de dados economizam até €100.000 por ano em custos com eletricidade

O white paper da HARTING sobre eficiência energética em centros de dados também delineia diversos cenários para centros de dados em hiperescala. Dependendo do preço da energia elétrica, que varia regionalmente e mundialmente, pode-se esperar diferentes economias de custo. Um operador que compra eletricidade na Europa pode economizar custos com energia elétrica da ordem de €100.000 por ano utilizando conectores Han-Eco® em vez de interfaces CEE. No entanto, o exemplo do "centro de dados" também serve como modelo interessante para a indústria.

Figura 1: Potencial para redução de custos em centros de dados em hiperescala, através da utilização de conectores Han-Eco®

Naturalmente, as economias de custos e maior eficiência energética através da utilização de componentes amigáveis ao clima se aplicam não somente a centros de dados, elas são obtidas em todos os locais de utilização dos conectores Han-Eco®. Por exemplo, em processos de manufatura com alto consumo de eletricidade.

Han-Eco®: O conector amigável ao clima que economia eletricidade e protege o meio ambiente

Consumo de energia e eficiência na utilização da energia como indicadores de sustentabilidade

Em uma pesquisa, aproximadamente 80% dos operadores de centros de dados [1] reportaram que monitoram de perto o consumo de energia e a eficiência energética do seu centro de dados. Para isso, 70% dos respondentes confiam no valor de eficiência na utilização de energia (PUE) como indicador-chave. PUE (Eficiência na Utilização de Energia) é um indicador importante para a gestão de energia.

Figura 2: Consumo de energia / PUE como critério-chave de sustentabilidade para centros de dados

Evitando faltas de energia

Um bom conselho para os operadores de dados é inspecionar regulamente os componentes utilizados, para evitar faltas de energia. Os conectores HARTING são perfeitos para os requisitos exigentes dos centros de dados, pois transmitem dados, potência e sinais de forma confiável e sustentável. Uma infraestrutura Plug & Play de alta qualidade reduz perdas na transmissão, custos de eletricidade, portanto, custos operacionais.


[1]Fonte: pesquisa do Uptime Institute, 2021

Figura 3: A demanda de eletricidade em centros de dados (azul claro) e todo o setor de tecnologia da informação e comunicação crescerá significativamente até 2030, dependendo do cenário de sustentabilidade*

HARTING Han-Eco®. O conector amigável ao clima em comparação com soluções CEE convencionais:

  • Minimiza as perdas de transmissão
  • Minimiza a queda de tensão
  • Transmite mais potência no mesmo espaço
  • Requer menos espaço para instalação
  • Operações eficazes em custos
  • Montagem rápida em aplicações de PDU (Unidade de Distribuição de Potência)
  • Substituição rápida dos componentes durante assistência ou manutenção
  • Base plástica de baixo peso
  • Longa vida útil

Suporte ativo na redução de consumo de energia em centros de dados

White Paper " A seleção do conector pode melhorar a eficiência energética em até 50%"

Ganhe seu White Paper gratuito e saiba como os conectores HARTING podem melhorar a eficiência de uso de potência (PUE) ao minimizar a potência perdida em suas conexões.