環境にやさしいコネクタはエネルギー効率を最大50%高めます

工業系の企業は、生産時の消費電力を大幅に減らし、コストを削減するアイデアを懸命に探しています。目標は、生産設備をできるだけエネルギー効率よく、そして環境にやさしく運用することです。ただし、競争力も維持しなければなりません。製造のエネルギー費がかさむと、消費者に転嫁することになるからです。節約の大きな可能性を活かす企業は、顧客を維持することができます。

ハーティングは、低インピーダンスのコンタクトをコネクタに使用して、産業用コンポーネントに非常に効率的な電力供給を実現します。電気使用量削減の可能性は重要です。

接続技術だけでデータセンターの電力使用量を50%削減

ハーティングは、最近の調査「Energy efficiency in data centres」(データセンターのエネルギー効率)で驚くような結論に達しました。低インピーダンスのコンタクトを備えるハーティングのコネクタを標準的なCEEインターフェースと比較したところ、 環境にやさしいHan-Eco®コネクタは、最大50%の電力を節約できる可能性を示したのです。

適切なコネクタを使用した際の運営費への影響については、ハーティングのホワイトペーパー「Achieving up to 50 % more energy efficiency by choosing the proper connector」(適切なコネクタを選んでエネルギー効率を最大50%改善)の詳しい計算をご覧ください。

産業界の持続可能性の機会

この調査結果は、電力を大量消費する製造業の関心を捉えました。異なる接続インフラを導入するだけで、エネルギー効率を上げ、コストを節約できるチャンスは、多くの業界にとって朗報です。

データセンターの電気代を年間最大10万ユーロを節約する方法

データセンターのエネルギー効率に関するハーティングのホワイトペーパーは、ハイパースケールデータセンターの様々なシナリオも紹介しています。電気料金は世界各地で異なり、それよっていくら節約できるかも異なります。欧州で電力を購入している事業者は、CEEインターフェースの代わりにHan-Eco®コネクタを使用し、年間約10万ユーロの電気代を節約できました。このデータセンターの例は、業界にとって興味深い青写真になります。

図1:ハイパースケールデータセンターでHan-Eco®コネクタを使用した場合のコスト削減の可能性

もちろん、環境にやさしいコンポーネントを使えば、データセンター以外でもコストを節約し、エネルギー効率を高めることができます。Han-Eco®コネクタはあらゆる場所で使用され、これを実現しています。例えば、大量の電気を消費する製造工程です。

Han-Eco®:電気を節約し環境を守る、環境にやさしいコネクタ

持続可能性の指標:電力消費量とPUE

調査によると、データセンター事業者の約80%[1]が、データセンターの電力消費量とエネルギー効率を注意深く監視しています。そして回答者の70%が、主な指標としてPUEを信頼すると答えています。PUE(電力使用効率)は、エネルギー管理の重要な指標です。

図2:データセンターの主な持続可能性基準:電力消費/PUE

停電を回避する

データセンター事業者は、停電を回避するために、使用するコンポーネントを定期的に点検しています。ハーティングのコネクタは、データ、電力、信号を確実かつ持続的に伝送するため、データセンターの厳しい要件を満たすには最適です。高品質のプラグ&プレイ式インフラが、伝送損失と電気代を減らし、ひいては運用コストを削減します。


[1]出典:Uptime Institute survey, 2021

図3:データセンター(水色)と情報通信テクノロジー部門全体の電力需要は、持続可能性のシナリオ次第で、2030年まで大幅に増加します*

HARTING Han-Eco®。従来のCEEソリューションよりも環境にやさしいコネクタ。

  • 伝送損失を最小化
  • 電圧降下を最小化
  • 同じスペースでより多くの電力を伝送
  • 省設置スペース
  • コスト効率の良い運営
  • PDU(電力分配ユニット)に迅速に取り付け可能
  • 修理とメンテナンス時にコンポーネントを迅速に交換可能
  • 軽量プラスチック製ハウジング
  • 長寿命

データセンターの消費電力削減を積極的にサポート

ホワイトペーパー "コネクタを選んでエネルギー効率を最大50%改善 "

ハーティングのコネクタはどのように接続部の電力損失を最小限に抑え、電力使用効率(PUE)を改善するのか、無料のホワイトペーパーを入手してご覧ください。

私はプライバシーポリシー一般利用規約に同意します。