Les connecteurs respectueux du climat sont jusqu'à 50 % plus efficaces sur le plan énergétique

Les entreprises industrielles sont à la recherche d'idées pour réduire massivement l'énergie consommée par leur production et ainsi réduire également leurs coûts élevés. Leur objectif est d'exploiter les installations de production de la manière la plus économe en énergie et la plus respectueuse du climat possible. Mais il s'agit également de conserver leur compétitivité. En effet, les coûts énergétiques élevés de leur fabrication doivent être répercutés sur les consommateurs. Les entreprises qui exploitent les vastes possibilités d'économies sont en mesure de fidéliser leurs clients.

En utilisant des connecteurs avec des contacts à faible impédance, HARTING fournit une alimentation très économe en énergie pour les composants industriels. Le potentiel de réduction de la consommation d'électricité est important.

Réduction de 50 % de la consommation d'énergie dans les centres de données, grâce à la connectivité

HARTING est parvenu à une conclusion surprenante dans le cadre de la récente étude intitulée « Efficacité de l'énergie dans les centres de données ». Les connecteurs de HARTING avec des contacts à faible impédance ont été comparés aux interfaces CEE standard conventionnelles. Le connecteur Han-Eco®, respectueux du climat, a permis de réaliser jusqu'à 50 % d'économies.

Vous pouvez découvrir l'impact que l'utilisation de connecteurs appropriés peut avoir sur vos coûts d'exploitation dans les calculs détaillés du livre blanc de HARTING intitulé « Obtenir jusqu'à 50 % d'efficacité énergétique supplémentaire en choisissant le bon connecteur ».

Une opportunité pour la durabilité dans l'industrie

Les résultats de cette étude ont retenu l'attention des entreprises industrielles dont la production est à forte intensité d'électricité. La possibilité d'améliorer l'efficacité énergétique tout en réduisant les coûts simplement en mettant en place une infrastructure de connectivité différente est une bonne nouvelle pour de nombreuses industries.

Comment les centres de données économisent jusqu'à 100 000 euros par an en frais d'électricité

Le livre blanc de HARTING sur l'efficacité énergétique des centres de données présente également divers scénarios pour les centres de données hyperscale. En fonction du prix de l'électricité - qui varie selon les régions et le monde - on peut s'attendre à des économies différentes. Un opérateur qui achète de l'électricité en Europe peut économiser environ 100 000 euros par an en utilisant des connecteurs Han-Eco® au lieu d'interfaces CEE. Toutefois, l'exemple du « centre de données » constitue également un modèle intéressant pour l'industrie.

Figure 1 : Potentiel de réductions des coût dans les centres de données hyperscale par l'utilisation de connecteurs Han-Eco®

Bien sûr, les économies de coûts et l'efficacité énergétique accrue grâce à l'utilisation de composants respectueux du climat ne s'appliquent pas seulement aux centres de données - elles sont obtenues partout où les connecteurs Han-Eco® sont utilisés. Par exemple, dans les processus de fabrication à forte intensité d'électricité.

Han-Eco® : Le connecteur respectueux du climat qui économise l'électricité et protège l'environnement

Consommation électrique et PUE comme indicateurs de durabilité

Dans une enquête, environ 80 % des exploitants de centres de données [1] ont déclaré qu'ils surveillaient de près la consommation d'énergie et l'efficacité énergétique de leur centre. Dans ce cas, 70 % des répondants se sont appuyés sur la valeur PUE comme indicateur clé. Le PUE (Power Usage Efficiency) est un indicateur important pour la gestion de l'énergie.

Figure 2 : consommation d'énergie / PUE comme critères clés de durabilité pour les centres de données

Éviter les coupures de courant

Les exploitants de centres de données ont tout intérêt à inspecter régulièrement les composants qu'ils utilisent afin d'éviter les coupures de courant. Les connecteurs HARTING répondent parfaitement aux exigences des centres de données, car ils transmettent les données, l'alimentation et les signaux de manière fiable et durable. Une infrastructure Plug & Play de haute qualité réduit les pertes de transmission, les coûts d'électricité et, par conséquent, les coûts d'exploitation.


[1]Source : Uptime Institute survey, 2021

Figure 3 : la demande en électricité des centres de données (bleu clair) et de l'ensemble du secteur des technologies de l'information et de la communication augmentera considérablement d'ici 2030, selon le scénario de durabilité*

HARTING Han-Eco®. Le connecteur écologique comparé aux solutions CEE conventionnelles :

  • Réduit les pertes de transmission
  • Chute de tension réduite
  • Transmet plus de puissance dans le même espace
  • Moins d'espace d'assemblage requis
  • Activités économiques
  • Assemblé rapidement dans les applications PDU (Power Distribution Unit)
  • Composants rapidement remplacés pendant le service ou l'entretien
  • Embase en plastique légère
  • Longue durée de vie

Soutient activement la réduction de la consommation d'énergie dans les centres de données

Livre blanc "Le choix des connecteurs peut améliorer l'efficacité énergétique jusqu'à 50%"

Obtenez votre livre blanc gratuit et découvrez comment les connecteurs HARTING peuvent améliorer votre efficacité d'utilisation de l'énergie (PUE) en minimisant la perte d'énergie dans vos connexions.