기후 친화적인 커넥터를 사용하면 에너지 효율의 최대 50% 향상을 기대할 수 있습니다.
산업 기업들은 생산과정에 소비되는 전력을 대폭 줄이고, 또한 높은 비용 지출을 줄이기 위한 아이디어를 열심히 찾고 있습니다. 이들 기업의 목표는 가능한 한 에너지 효율적이고 기후 친화적인 생산 시설을 운영하는 것입니다. 또한, 이는 그들 자신의 경쟁력을 유지하는 것과도 관련 있습니다. 이는 생산에 소요되는 높은 에너지 비용이 소비자에게 전가될 것이 틀림없기 때문입니다. 광범위한 절감 노력을 기울이는 기업은 고객을 유지할 수 있습니다.
HARTING은 저임피던스 접점이 있는 커넥터를 사용하여, 산업 컴포넌트에 매우 에너지 효율적인 전원 공급 장치를 제공합니다. 전기 사용량을 줄일 수 있다는 잠재력은 중요한 사항입니다.
데이터 센터의 에너지 사용 50 % 절감 – 단지 적절한 커넥티비티 적용으로
HARTING은 최근 연구 "데이터 센터의 에너지 효율성"에서 놀라운 결론에 도달했습니다. 저임피던스 접점이 있는 HARTING의 커넥터는 기존의 표준 CEE 인터페이스와 비교해 본 결과입니다. 기후 친화적인 Han-Eco® 커넥터는 최대 50%의 절약 잠재력을 제공합니다.
적절한 커넥터 사용으로 운영 비용에 미칠 수 있는 영향을 HARTING 백서 "적절한 커넥터 선택으로 최대 50% 에너지 효율성 향상"에서 상세히 확인할 수 있습니다.
산업 부문의 지속 가능성을 위한 기회
이 연구의 결과는 전기 집약적 제조를 하는 산업 기업들의 관심을 한눈에 사로잡았습니다. 단순히 다양한 연결 인프라 구현으로 비용 절감과 동시에 에너지 효율성을 개선할 수 있는 기회가 생겼다는 것은 많은 산업계에 희소식입니다.
데이터 센터의 에너지 비용을 연간 최고 €100,000 절약하는 방법
데이터 센터 에너지 효율성에 대한 HARTING 백서에서는 초대규모 데이터 센터를 위한 다양한 시나리오가 간략하게 설명되어 있습니다. 각 지역과 전세계적으로 상이한 전기 가격에 따라 서로 다른 비용 절감 효과를 기대할 수 있습니다. 유럽에서 전기를 구입하는 사업자는 CEE 인터페이스 대신 Han-Eco® 커넥터를 사용하여 연간 약 100,000 유로의 전기 비용을 절감할 수 있습니다.그러나 "데이터 센터"의 예는 업계에 흥미로운 청사진으로 작용하기도 합니다.
물론, 기후 친화적인 컴포넌트의 사용을 통한 비용 절감 및 에너지 효율성 증가는 데이터 센터에만 적용되는 것이 아닙니다. Han-Eco® 커넥터를 사용하는 모든 곳에서 달성할 수 있습니다. 예를 들어, 전기 집약적인 제조 공정에서도 가능합니다.
Han-Eco®: 전기 절약은 물론 환경 보호까지 내다보는 기후 친화적 커넥터
지속 가능성 지표인 전력 소비량 및 PUE
설문 조사에서 데이터 센터 운영자의 약 80%[1]가 데이터 센터의 전력 소비 및 에너지 효율성을 면밀히 모니터링하고 있다고 보고했습니다. 이 경우 응답자의 70%가 PUE 값을 핵심 지표로 의존하고 있습니다. PUE (전력 소비 효율성)는 에너지 관리를 위한 중요한 지표입니다.
정전 방지
데이터 센터 운영자는 정전 방지를 위해 사용 컴포넌트를 정기적으로 점검하는 것이 매우 바람직합니다. HARTING 커넥터는 데이터, 전력 및 신호를 안정적이고 지속적으로 전송하기 때문에 데이터 센터의 까다로운 요구 사항에 적합합니다. 고품질 Plug & Play 인프라 사용으로 전송 손실, 전기료 및 운영 비용을 절감할 수 있습니다.
[1]출처: Uptime Institute survey(업타임 연구소), 2021
HARTING Han-Eco®. 기후 친화적 커넥터와 기존 CEE 솔루션의 비교:
- 전송 손실 최소화
- 최소화된 전압 강하
- 동일 공간에서 보다 많은 전력 전송
- 필요한 설치 공간 절약
- 비용 효율적인 운영
- PDU(전원 분배 장치) 애플리케이션에 신속하게 장착 가능
- 서비스 또는 유지보수 중 컴포넌트 신속한 교체 가능
- 경량 플라스틱 하우징
- 긴 서비스 수명
데이터 센터의 에너지 소비 절감 적극 지원