Los conectores respetuosos con el clima son hasta un 50 % más eficientes energéticamente

Las empresas industriales buscan con ahínco ideas para reducir masivamente el consumo de potencia en su producción y así reducir también sus elevados costes. Su objetivo es explotar las instalaciones de producción de la forma más eficiente posible desde el punto de vista energético y de respeto del clima. Sin embargo, también se trata de mantener su propia competitividad. Esto se debe a que sus elevados costes energéticos en la fabricación deben repercutirse en los consumidores. Las empresas que aprovechan el amplio potencial de ahorro son capaces de retener a los clientes.

Mediante el uso de conectores con contactos de baja impedancia, HARTING ofrece un suministro de potencia de gran eficiencia energética para los componentes industriales. El potencial de reducción del consumo de electricidad es considerable.

Reducción del 50 % del consumo de energía en los centros de datos, solo con la conectividad

HARTING llegó a una conclusión sorprendente en el reciente estudio "Eficiencia energética en los centros de datos". Los conectores HARTING con contactos de baja impedancia se compararon con las interfaces CEE estándar convencionales. El conector Han-Eco®, respetuoso con el clima, ofrece un potencial de ahorro de hasta el 50 %.

Puede conocer las repercusiones que puede conllevar el uso de los conectores adecuados en sus costes operativos en los cálculos detallados del informe técnico de HARTING "Conseguir hasta un 50 % más de eficiencia energética mediante la elección del conector adecuado".

Una oportunidad para la sostenibilidad en la industria

Los resultados de este estudio han captado la atención de las empresas industriales con uso intensivo de electricidad en su fabricación. La posibilidad de mejorar la eficiencia energética al tiempo que se ahorran costes simplemente con la implantación de una infraestructura de conectividad diferente es una buena noticia para muchas industrias.

Cómo los centros de datos ahorran hasta 100.000 euros al año en costes de electricidad

El informe técnico de HARTING sobre la eficiencia energética de los centros de datos también esboza varios escenarios para los centros de datos a hiperescala. En función del precio de la electricidad, que varía a nivel regional y mundial, se puede esperar un ahorro de costes diferente. Un operador que compre electricidad en Europa puede ahorrar unos 100.000 euros al año si utiliza conectores Han-Eco® en lugar de interfaces CEE. El ejemplo del "centro de datos", sin embargo, también sirve como un interesante modelo para la industria.

Figura 1: Potencial de reducción de costes en los centros de datos a hiperescala mediante el uso de conectores Han-Eco®

Por supuesto, el ahorro de costes y el aumento de la eficiencia energética mediante el uso de componentes respetuosos con el clima no solo se aplican a los centros de datos, sino que se consiguen en todos los lugares en los que se utilizan los conectores Han-Eco®. Por ejemplo, en los procesos de fabricación que requieren un uso intensivo de electricidad.

Han-Eco®: El conector respetuoso con el clima que ahorra electricidad y protege el medio ambiente

Consumo de potencia y eficiencia en el uso de la potencia (PUE) como indicadores de sostenibilidad

En una encuesta, aproximadamente el 80 % de los operadores de centros de datos [1] declararon que supervisan estrechamente el consumo de potencia y la eficiencia energética de sus centros de datos. En este caso, el 70 % de los encuestados se basó en el valor de PUE como indicador clave. La PUE (eficiencia del uso de la potencia) es un indicador importante para la gestión de la energía.

Figura 2: Consumo de potencia / PUE como criterios clave de sostenibilidad para los centros de datos

Evitar los apagones

Los operadores de centros de datos hacen bien en inspeccionar regularmente los componentes que utilizan para evitar apagones. Los conectores de HARTING son perfectos para los exigentes requisitos de los centros de datos, ya que transmiten datos, potencia y señales de forma fiable y sostenible. Una infraestructura Plug & Play de alta calidad reduce las pérdidas de transmisión, los costes de electricidad y, en consecuencia, los costes operativos.


[1]Fuente: encuesta del Uptime Institute, 2021

Figura 3: La demanda de electricidad de los centros de datos (azul claro) y de todo el sector de las tecnologías de la información y la comunicación aumentará considerablemente de aquí a 2030, en función del escenario de sostenibilidad*

HARTING Han-Eco®. Comparación del conector respetuoso con el clima con las soluciones CEE convencionales:

  • Minimiza las pérdidas de transmisión
  • Caída de tensión minimizada
  • Transmite más potencia en el mismo espacio
  • Se requiere menos espacio de instalación
  • Operaciones rentables
  • Montaje rápido en aplicaciones PDU (unidad de distribución de potencia)
  • Los componentes se sustituyen rápidamente durante el servicio técnico o el mantenimiento
  • Base ligera de plástico
  • Vida útil prolongada

Apoya activamente la reducción del consumo de energía en los centros de datos

Informe técnico: "La selección de conectores puede mejorar la eficiencia energética hasta en un 50%"

Obtenga su Informe técnico gratuito y conozca cómo los conectores HARTING pueden mejorar su eficiencia en el uso de la potencia (PUE) minimizando la pérdida de energía en sus terminaciones.