Produkte & Lösungen

HARTING har-flex® und har-flexicon®

Leiterplatten-Steckverbinder aus einem Guss

  • Robustes und miniaturisiertes Design
  • Rationelle Leiterplattenanbindung durch vollautomatische Verarbeitbarkeit
  • Viele Polvarianten verfügbar
  • Produktvielfalt durch unterschiedliche Bauformen

har-flex®

Mit dem har-flex® Steckverbinder hat HARTING eine Baureihe von Leiterplattensteckverbindern für den universellen Einsatz im und am Gerät entwickelt.

Eine Besonderheit an den har-flex®Mezzanine Steckverbindern ist, die stufenlose Skalierbarkeit aller Polzahlen von 6 bis 100, die für alle Kundenanforderungen individuelle Lösungen ermöglicht.

1. Flexible Polzahlen

har-flex® Steckverbinder sind in allen Polzahlen von 6-100 verfügbar. Der Einsatz der passgenauen Type ermöglicht höchste Flexibilität im Gerätedesign und unterstützt die Miniaturisierung der Geräte.

2. Kundenspezifische IDC Kabelkonfektionen

har-flex® IDC Kabelkonfektionen sind verfügbar:

  • in allen Polzahlen von 6-100

  • in kundenspezifischen Längen

  • mit oder ohne Zugentlastung

  • mit gleich oder unterschiedlich ausgerichteten Steckgesichtern

3. Zusätzliche SMT Niederhalter

Zusätzliche SMT Niederhalter gewährleisten eine robuste Verbindung des Steckverbinders zur Leiterplatte. Die Signalkontakte werden so vor mechanischer Belastung geschützt, was zu einer erhöhten Zuverlässigkeit des Gesamtsystems beiträgt.

4. Verrastungsbügel und Zugentlastung

Die seitlichen Verrastungsbügel der IDC Kabelsteckverbinder gewährleisten eine zuverlässige elektrische Verbindung, selbst unter hoher Schock- und Vibrationsbelastung. Optionale Zugentlastungsbügel schützen die IDC Schneidklemmen vor Zugkräften am Kabel.

5. Automatisch bestückbar

har-flex® Leiterplattensteckverbinder sind auf automatische „Pick & Place“ Bestückungsprozesse ausgelegt und können im Reflow Lötprozess mit anderen SMD Bauteilen verarbeitet werden. Beides vereinfacht die Leiterplattenbestückung und ermöglicht insgesamt niedrige Prozesskosten.

NEU Varianten in THR Anschlusstechnik

Die neuen har-flex® THR Varianten sind für mechanisch besonders anspruchsvolle Anwendungen vorgesehen. THR steht für Through Hole Reflow und beschreibt die Anschlusstechnik der seitlich angebrachten Niederhalter. Die Steckverbinder kombinieren die mechanisch stabilen Lötverbindungen der Durchstecktechnik mit den Vorteilen der automatisierbaren Verarbeitung von SMD Bauteilen. Die Signalkontakte sind weiterhin in SMT Anschlusstechnik ausgeführt, sodass die Entflechtung der Leiterbahnen innerhalb der Platine möglichst einfach bleibt.

har-flex® im eCatalogue

HARTING Videos