Single-Pair-Ethernet

Single-Pair-Ethernet ist eine Technologie, die die Übertragung von Ethernet über nur ein Adernpaar (single pair) einer symmetrischen Kupferleitung erlaubt. Das funktioniert mit verschiedenen Geschwindigkeiten von 10Mbit/s bis 1GBit/s. Parallel dazu können Speisespannungen für die Versorgung von Endgeräten übertragen werden (Fernspeisung, PoDL=Power over Data Line). Außerdem kann SPE jetzt bis 1000 m übertragen werden, was es besonders für den Einsatz in der Prozessautomatisierung interessant macht.

Die Technologie eignet sich bestens für die, im Rahmen aller Industrie 4.0 Bestrebungen notwendige, Vernetzung von Endgeräten im industriellen Umfeld.