Egyérpáros Ethernet
Az Egyérpáros Ethernet (SPE) egy olyan technológia, amely lehetővé teszi az Ethernet kommunikációt egyetlen pár szimmetrikus rézvezetéken. Ez 10 Mbit/s vagy akár 1 Gbit/s sebességű is lehet. Ugyanakkor a végberendezések tápellátása ugyanazon a vezetékpáron történik. Ezt a technológiát hívják az adatkábelen keresztüli tápellátásnak (Power over Data Line, PoDL). Az SPE szabvány akár 1000 m távolságig biztosítja a hibamentes átvitelt, ami kulcsfontosságú tényező a folyamatautomatizálás során.
Az SPE három lényeges előnyt kínál:
- Helyet és súlyt takarít meg, leegyszerűsíti a kábelezést és csökkenti a telepítési időt.
- A PoDL megoldással feleslegessé válik a különálló tápkábel, és ezzel csökken a meghibásodás kockázata.
- Ezeket az előnyöket a megnövelt átviteli távolsággal (akár 1000 m) kombinálva az Egyérpáros Ethernet optimális csatlakozást biztosít az adat- és tápellátást igénylő végberendezések számára.
A szabványos Ethernet használatának köszönhetően a technológia megfelel minden olyan Ipar 4.0 alkalmazáshoz, ahol a végberendezéseket egyedileg kell csatlakoztatni a vállalat gyártási hálózatába.