Jednopárový Ethernet
Technologie jednopárového Ethernetu (Single Pair Ethernet – SPE) umožňuje ethernetovou komunikaci po jediném páru symetrických měděných vodičů. Podporuje různé přenosové rychlosti od 10 Mbps do 1 Gbps. Stejným párem vodičů lze současně přenášet napájecí napětí pro koncová zařízení. Tato technologie je označována zkratkou PoDL (Power over Data Line). Standard SPE umožňuje bezchybný přenos po kabelech o délce až 1000 m, což je klíčové kritérium v oblasti procesní automatizace.
SPE nabízí následující základní výhody.
- Šetří místo, snižuje hmotnost, zjednodušuje kabeláž a zkracuje dobu instalace.
- V kombinaci s technologií PoDL eliminuje potřebu samostatné kabeláže a napájení, čímž snižuje riziko poruchy.
- Díky kombinaci těchto výhod a většího přenosového dosahu (až 1000 m) nabízí jednopárový Ethernet optimální připojení pro koncová zařízení, která potřebují data a napájení.
Technologie využívá standardní Ethernet, takže je vhodná pro všechny aplikace Průmyslu 4.0, kde je třeba připojovat jednotlivá koncová zařízení k výrobní síti společnosti.